Erschließen Sie das Potenzial von AI

Ein KI-Rechenzentrum ist nur so zuverlässig wie sein schwächstes Glied. Jeder Chip, jedes Kabel, jede Verbindung, jeder Switch, jeder Server und jeder Grafikprozessor birgt sowohl Potenzial als auch Risiko in sich. Die einzelnen Komponenten müssen nicht nur unabhängig voneinander funktionieren, sondern auch als System unter unerbittlichen Anforderungen zusammenarbeiten.

Der Aufbau von Netzwerken, die den Anforderungen von KI-Workloads gerecht werden, bedeutet, dass jede Komponente, Verbindung und Konfiguration validiert werden muss. Bei einem derart hohen Einsatz und Umfang können selbst kleinste Effizienzsteigerungen, betriebliche Verbesserungen oder Leistungsverbesserungen zu erheblichen Erträgen führen, indem sie Unterbrechungen reduzieren und kaskadenartige Ausfälle verhindern.

KI-Rechenzentren: Ein technischer Wendepunkt

Demo-7-HSD-UXR

Ethernet
Die Rechenzentrumsgeschwindigkeiten steigen von 400 / 800G auf High-Speed-Ethernet mit 1,6 / 3,2T.

Halbleiter

Speicher
DDR5 wird von DDR6 und HBM3 abgelöst – mit Geschwindigkeiten von bis zu 12,8 GT/s.

Photonic Design Automation Software

Optik
Übertragungsgeschwindigkeiten von 112 Gb/s machen Standards mit 224 und 448 Gb/s Platz.

Entwurf digitaler Hochgeschwindigkeits-Systeme

PCIe® / CXL
PCIe® 7 löst PCIe® 5 und PCIe® 6 ab, während die Übertragungsraten von 32 auf 128 GT/s steigen.

Wie Keysight zur Verbesserung von KI-Rechenzentren beiträgt

Schwachstellen beseitigen

Sicherstellung der Leistung auf Komponentenebene durch Tests auf der physikalischen Ebene und Netzwerkemulationen auf Systemebene.

Optimieren Sie jede Ebene

Modellierung von Rechenzentrumsentwürfen, Validierung von Netzwerkausrüstung im AI-Maßstab und Feinabstimmung der Leistung auf Systemebene.

AI-Kapazität skalieren

Maximieren Sie die Leistung Ihres Rechenzentrums mit realitätsnahen Protokoll-, Anwendungs- und Netzwerkemulationen.

Besuchen Sie unser AI Showcase Event

Erfahren Sie, wie Sie KI-Rechenzentren ohne kostspielige GPU-Ressourcen entwickeln, validieren und skalieren können. Entdecken Sie neue Wege zur Leistungsmaximierung mit Tools, die von der physikalischen bis hin zur Anwendungsebene funktionieren - und das alles bei Live-Fragen und Antworten mit Top-Ingenieuren von Keysight, die an der Spitze der KI-Innovation arbeiten.

Verteiltes Netzwerk-Symbol

Erfahren Sie mehr über das Testen von AI-Rechenzentren

Häufig gestellte Fragen: AI-Rechenzentren

Ein KI-Rechenzentrum ist eine einzigartige Art von Rechenanlage, die speziell für die Unterstützung von Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt wurde. KI-Rechenzentren nutzen robuste Tools wie Grafikprozessoren (GPUs) und Tensor Processing Units (TPUs), die es ihnen ermöglichen, große Datenmengen zu verarbeiten, große Lernmodelle (LLMs) zu trainieren und Benutzeranfragen auszuführen - ein Begriff, der allgemein als "Inferenz" bekannt ist.

KI-Rechenzentren werden weltweit gebaut, um die wachsende Nachfrage zu decken. Die Mehrzahl der KI-Rechenzentren befindet sich jedoch in den Vereinigten Staaten - insbesondere in Texas, Kalifornien und Virginia.

KI-fähige Rechenzentren zeichnen sich durch mehrere Merkmale aus:

  • Hardware: Hochleistungs-GPUs und TPUs, die die KI-Berechnungen beschleunigen.
  • Speicherung: Hochgeschwindigkeits-Speichersysteme mit großer Kapazität, die die riesigen Datenmengen verwalten, die für KI-Training und -Schlussfolgerungen erforderlich sind.
  • Kühlung: Die KI-Infrastruktur erzeugt viel Wärme, weshalb KI-fähige Rechenzentren fortschrittliche Kühltechnologien wie Flüssigkeitskühlung und Präzisionskühlung benötigen, um Überhitzung zu vermeiden.
  • Skalierung: KI-Rechenzentren müssen ihre Ressourcen auf der Grundlage der schwankenden Anforderungen von KI-Aufgaben effizient skalieren.
  • Vernetzung: Verbindungen mit hoher Bandbreite und geringer Latenzzeit sind für die Datenverarbeitung und -kommunikation in Echtzeit entscheidend.
  • Sicherheit: Robuste Sicherheitsmaßnahmen und eine zuverlässige Infrastruktur gewährleisten Schutz und Verfügbarkeit gegen eine Reihe von KI-spezifischen Cyberangriffen.

Während herkömmliche Rechenzentren ein breites Spektrum an allgemeinen Rechenaufgaben bewältigen, sind KI-Rechenzentren für die Verarbeitung großer Datenmengen, das Training großer Lernmodelle und die Ableitung von Benutzeranfragen optimiert. Herkömmliche Rechenzentren nutzen CPUs für allgemeine Rechenaufgaben und Standard-Netzwerkarchitekturen für Datenübertragungen zwischen Speichern, Servern und Cloud-Umgebungen, während KI-Rechenzentren auf GPUs, TPUs und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke mit geringer Latenz angewiesen sind, um schnelle Datenbewegungen zwischen Prozessoren zu bewältigen.

KI-Rechenzentren bewältigen eine Vielzahl von Arbeitslasten - jede mit eigenen Anforderungen an Rechenleistung und Speicherplatz. Zu den häufigsten Arten von Arbeitslasten gehören die folgenden:

  • Arbeitsbelastung durch Datenverarbeitung
  • Arbeitsbelastung durch maschinelles Lernen
  • Deep Learning-Workloads
  • Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) Arbeitslasten
  • Generative KI-Workloads
  • Computer-Vision-Arbeitsbelastungen

KI-Rechenzentren nutzen mehrere Strategien für ein effizientes Datenmanagement - darunter Hochleistungsspeichersysteme wie NVMe-SSDs (um einen schnellen Datenzugriff und -abruf zu gewährleisten), Daten-Tiering, bei dem Daten zwischen verschiedenen Speicherebenen (basierend auf Nutzungsmustern) verschoben werden, sowie Datenkomprimierungs- und Deduplizierungsverfahren, die Speicherplatz sparen und die Effizienz verbessern.

KI-optimierte Rechenzentren verwenden spezielle Hardware, um Training und Schlussfolgerungen zu beschleunigen. Hier sind einige der gängigsten Komponenten:

  • Grafikprozessoren (GPUs): Essential Ausrüstung für parallele Verarbeitungsaufgaben – die häufig für KI-Anwendungen benötigt werden.
  • Tensor Processing Units (TPUs): Entwickelt für Aufgaben des maschinellen Lernens, die leistungsstarkes Training und Inferenz für KI-Modelle bieten.
  • KI-optimierter Speicher: Leistungsstarke Speicherlösungen wie NVMe-SSDs helfen bei der Verwaltung großer Datensätze mit effizientem Abruf.
  • Netzwerk-Infrastruktur: Infiniband, Ethernet und NVIDIA Spectrum-X bieten Hochgeschwindigkeitskommunikation, reduzieren Engpässe und erhöhen den Durchsatz.
  • Kühlsysteme: Advanced Kühltechnologien wie die Flüssigkeitskühlung tragen zur Optimierung der thermischen Effizienz von Netzwerkgeräten und -infrastruktur bei.

GPUs und TPUs beschleunigen die Leistung in KI-Rechenzentren, indem sie die rechenintensiven Anforderungen von KI-Workloads effizient verarbeiten. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile, die sie bieten:

  • Verkürzte Trainingszeit: GPUs und TPUs verkürzen die Zeit zum Trainieren von KI-Modellen und erleichtern so die schnelle und effiziente Entwicklung und Bereitstellung von KI-Anwendungen.
  • Energieeffizienz: GPUs und TPUs sind energieeffizient und helfen Hyperscalern, die Betriebskosten und die Umweltbelastung zu kontrollieren.
  • Verbesserte Fähigkeiten: GPUs und TPUs helfen KI-Rechenzentren, komplexere und fortschrittlichere KI-Modelle zu unterstützen - und treiben damit Innovationen in verschiedenen Branchen voran.

KI-Rechenzyklen erzeugen enorme Wärmemengen. Deshalb benötigen KI-Rechenzentren fortschrittliche Kühllösungen, um die Wärme zu verwalten und auszugleichen. Im Folgenden finden Sie einige der gängigsten Techniken, die in KI-Rechenzentren zur Kühlung eingesetzt werden:

  • Flüssigkeitskühlung: Das flüssige Kühlmittel wird direkt in die Wärmequellen - wie GPUs und TPUs - geleitet.
  • Eintauchkühlung: IT-Komponenten werden in eine dielektrische Flüssigkeit getaucht, die Wärme besser absorbiert als Luft.
  • Rücktür-Wärmetauscher: Kühlsysteme, die an der Rückseite von Server-Racks angebracht werden und mit Hilfe von Flüssigkeitskühlung die Wärme direkt aus der Abluft des Racks abführen.

KI-Rechenzentren verwenden in der Regel mehrere Strategien, um die Skalierbarkeit zu gewährleisten:

  • Modularität: KI-Rechenzentren verwenden modulare Komponenten, die bei steigendem Bedarf erweitert werden können und eine schrittweise Skalierung ohne erhebliche Ausfallzeiten ermöglichen.
  • Kühlung: Effiziente Kühlung ist für KI-Rechenzentren unerlässlich, um Leistung und Zuverlässigkeit zu erhalten. Flüssigkeitskühlung und KI-gesteuertes Management können helfen, den Energieverbrauch zu optimieren und zusätzliche Skalierung zu unterstützen.
  • KI-Verwaltung: KI kann helfen, Arbeitslasten vorherzusagen und zu verwalten, Ressourcen zu optimieren und die Effizienz des Rechenzentrums zu verbessern. Dieser proaktive Ansatz hilft Hyperscalern bei der Skalierung auf schwankende Anforderungen und der Aufrechterhaltung einer optimalen Leistung.

Edge Computing kann die Leistung verbessern, Latenzzeiten verringern und die Ressourcennutzung in KI-Rechenzentren optimieren. Edge-Computing bietet Datenverarbeitung in Echtzeit, da die Inferenz näher an der Quelle stattfinden kann, wodurch die Daten weniger weit transportiert werden müssen, was die Bandbreite optimiert und die Gesamtlatenzzeit verringert.

Hyperscaler setzen mehrere innovative Strategien ein, um einen effizienten Energieverbrauch in KI-Rechenzentren zu gewährleisten:

  • Erneuerbare Energien: Hyperscaler setzen zunehmend auf erneuerbare Energiequellen - einschließlich Solar- und Windenergie. Diese nachhaltigen Quellen verringern den CO2-Fußabdruck und gewährleisten eine nachhaltige Energieversorgung.
  • Kühlung: Das Wärmemanagement ist entscheidend für die Reduzierung des Energieverbrauchs in KI-Rechenzentren. Aus diesem Grund investieren Hyperscaler in Flüssigkeitskühlung und KI-gesteuertes Kühlmanagement, um eine effiziente Energienutzung zu gewährleisten.
  • Infrastruktur: Layout und Design von KI-Rechenzentren spielen eine entscheidende Rolle für Energieverbrauch und Effizienz. Strategien wie die Eingrenzung von Warm- und Kaltgängen, die ideale Platzierung von Servern und ein angemessener Luftstrom können die Energieeffizienz verbessern.

KI-Rechenzentren erfordern einen speziellen Sicherheitsansatz zum Schutz vor bestimmten Schwachstellen. So sind beispielsweise große Lernmodelle besonders anfällig für Prompt Injection und feindliche Angriffe, bei denen böswillige Eingaben die KI-Modelle täuschen könnten. Aus diesem Grund sind Sicherheitsstrategien wie kontinuierliche Tests (mit einem Anwendungs- und Sicherheitstesttool), Zugriffskontrolle (einschließlich Multi-Faktor-Authentifizierung und rollenbasierter Zugriffskontrolle) und routinemäßige Sicherheitsaudits entscheidend.

KI-Rechenzentren sind speziell für die hohen Anforderungen von Deep Learning und maschinellem Lernen ausgelegt:

  • Leistungsstarke Netzwerkhardware wie GPUs, TPUs und KI-Beschleuniger verarbeiten die komplexen Berechnungen, die beim Training von Modellen für maschinelles Lernen und Deep Learning anfallen.
  • Verbindungsleitungen mit hoher Bandbreite sorgen für einen effizienten Hochgeschwindigkeitsdatenaustausch zwischen Speicher- und Rechenknoten.
  • Eine skalierbare Infrastruktur trägt dem wachsenden Bedarf an Rechenleistung und Speicherplatz Rechnung, was für komplexe KI-Modelle und immer größere Datensätze unerlässlich ist.

Es gibt eine Reihe von Hyperscalern und KI-Anbietern, die KI-Rechenzentren auf der ganzen Welt aufbauen und unterhalten. Zu den größten Anbietern gehören Amazon Web Services, Google, OpenAI, Apple und Meta.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?