Verbindungs- und Netzwerkleistungstester

Realwelt-Verkehrssimulation für 800GE und 1.6T Netzwerke

Der Interconnect and Network Performance Tester 1600GE (INPT-1600GE) ist ein neuer 1,6-Terabit-Ethernet-Tester ( 1.6T ) und Downspeed-Hardwaretestplattform für die Verkehrserzeugung und -analyse mit PAM4 über 212 Gbit/s elektrische Leitungen.

INPT-800GE aus der INPT-Produktfamilie bietet eine 2-Port- und eine 4-Port-Tischversion einer Hardware-Testplattform für Geschwindigkeiten von 800GE und darunter zur Generierung und Analyse von Datenverkehr mit PAM4 über 56 Gbit/s elektrische Leitungen.

INPT bietet Benchmarks für Funktionalität, Leistung und Interoperabilität für eine breite Palette von Kommunikationschips, Verbindungen und Netzwerkgeräten.

Die INPT-Plattformen bieten mit der neuen Interconnect Test System Software (ITS) eine ganzheitliche Lösung, die Daten intelligent organisiert, speichert und nutzt, um die Validierung von Verbindungen in Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Netzwerken und Rechenzentren zu automatisieren.

Die Keysight Interconnect Test System (ITS) Software bewältigt all diese Herausforderungen und vereinfacht die Qualifizierung und Validierung der Verbindungsleistung. ITS ist eine fortschrittliche, integrierte Softwarelösung zur Validierung von KI-Infrastruktur, Netzwerkkomponenten und Rechenzentrumsverbindungen von 100GE bis 1600GE. Die ITS-Software läuft sowohl auf den 800GE- als auch auf den 1600GE-INPT-Hardwareplattformen.

1.6T Verkehrserzeugung

Testen Sie KI-Netzwerkkomponenten der nächsten Generation, Verbindungen und Kabel mit Leitungsgeschwindigkeiten von 800GE und 1600GE, einschließlich FEC- und Bitfehlerratenanalyse (BER).

Verbindungsleistung

Bietet Keysight Layer 1 BERT mit erweiterten physikalischen Schichttests für PCS, FEC und Frame-Verlust, um produktionsreife Verbindungen zu gewährleisten. Unterstützt Layer 2/3 RFC-Benchmarking und Protokollemulation für Skalierbarkeit und Leistung. Nutzt CMIS für automatisierte Konfiguration, Anwendungserkennung und optische Signalüberwachung.

KI-Netzwerke

Messen Sie das Switch-Verhalten unter realistischen Überlastungsszenarien mit ROCEv2. Testen Sie die Ultraethernet-Funktionalität.

Flexibler Formfaktor

Leichtes, geräuscharmes Gehäuse und Rackmount-Optionen ermöglichen 1.6T Silizium-, Optik- und Kabeltests überall. 

Produktbild
  • Interface speed modes

    800GE, 400GE, 200GE, 100GE, 1600GE

  • Interface

    OSFP800, OSFP1600, OSFP1600-C

Häufig gestellte Fragen