Sich mit Zuversicht auf CMMC vorbereiten

Sichern Sie sich Ihre Berechtigung für DoD-Aufträge.

Die Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) ist das Framework des US-Verteidigungsministeriums (DoD), mit dem sichergestellt werden soll, dass Auftragnehmer der Verteidigungsindustrie (DIB) sensible und für die nationale Sicherheit kritische Informationen schützen. CMMC-Zertifizierung wurde entwickelt, um die Cyber-Resilienz zu stärken und die Rechenschaftspflicht durchzusetzen, und ist nicht optional. Ohne diese Zertifizierung sind Auftragnehmer für DoD-Verträge nicht qualifiziert, weshalb die Compliance unerlässlich ist, um im Geschäft zu bleiben. Keysight unterstützt dieses Vorhaben durch die Bereitstellung fortschrittlicher Test-, Transparenz-, Schulungs- und Automatisierungslösungen, die Unternehmen dabei helfen, die CMMC-Compliance zu erreichen. Begleiten Sie uns auf diesem Weg, während wir gemeinsam daran arbeiten, eine stärkere und glaubwürdigere Cybersicherheitsbereitschaft in der gesamten DIB aufzubauen.

Die Macht des Beweises: CMMC-Konformität in Wettbewerbsglaubwürdigkeit verwandeln

Keysight gab eine Primärstudie in Auftrag, nachdem eine entscheidende Lücke im Umgang von Unternehmen mit CMMC-Vorbereitung festgestellt worden war. Obwohl sich die Compliance-Anforderungen stetig weiterentwickeln, fehlen vielen Unternehmen im gesamten DIB nach wie vor klare, evidenzbasierte Strategien, um die Einhaltung nachzuweisen und aufrechtzuerhalten.

„The Power of Proof“ untersucht diese Herausforderungen anhand von Erkenntnissen führender Experten aus den Bereichen Cybersicherheit, IT und Compliance und deckt auf, wo Fortschritte stagnieren und warum. Vor allem aber unterstreicht das Buch die wachsende Notwendigkeit, von reiner Pflichterfüllung zu einer glaubwürdigen, nachweisbasierten Bereitschaft überzugehen und CMMC von einer regulatorischen Belastung in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.

Erfahren Sie, was erforderlich ist, um die CMMC-Anforderungen auf jeder Ebene zu erfüllen.

Bewältigen Sie Ihre CMMC-Reise mit Zuversicht

Das white paper entmystifiziert das sich entwickelnde CMMC-Framework, schlüsselt die Anforderungen für die Stufen 1, 2 und 3 auf und bietet praktische Lösungen, die Ihnen dabei helfen, sich sicher vorzubereiten.

Erstellen Sie Ihren CMMC-Fahrplan: Stufen 1–3

Checkliste für Stufe 1

Checkliste für Stufe 1

Erhalten Sie eine einfache, leicht zu befolgende Checkliste mit den 15 wesentlichen Sicherheitsmaßnahmen, die in der FAR-Klausel 52.204-21 für die Einhaltung der Stufe 1 beschrieben sind - ideal für den Umgang mit Federal Contract Information (FCI) auf nicht klassifizierten Systemen.

Checkliste für Stufe 1

Checkliste für Stufe 2

Verwenden Sie diese optimierte Checkliste, um die erweiterten Sicherheitsanforderungen für die Einhaltung von Level 2 zu erfüllen, einschließlich der mehr als 110 Kontrollen, die mit NIST SP 800-171 zum Schutz von Controlled Unclassified Information (CUI) abgestimmt sind.

Checkliste für Stufe 1

Checkliste für Stufe 3

Greifen Sie auf eine übersichtliche, organisierte Liste fortschrittlicher Cybersicherheitspraktiken zu, die auf der Einhaltung von Level 2 mit 24 zusätzlichen erweiterten Praktiken auf der Grundlage von NIST SP 800-172 aufbaut und sich auf fortschrittlichen Bedrohungsschutz und proaktive Cybersicherheit konzentriert.

Hol dir das Essential CMMC-Leitfaden

Wenn Sie mit kontrollierten, nicht klassifizierten Informationen (CUI) umgehen oder in der Lieferkette des Verteidigungsministeriums arbeiten, ist die CMMC-Bereitschaft entscheidend. Unser neuester Leitfaden zeigt Ihnen, was Sie über die Zertifizierung und die Reduzierung von Verzögerungen wissen müssen.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?