キーサイト公式
再生品ストア
P5024A Keysight Streamline USBベクトルネットワークアナライザ、20 GHz迅速な納品で、開発期間を短縮。イノベーションをさらに加速!

今こそアップグレードの好機:Keysight 中古 P5024A USB ベクトル ネットワーク アナライザ

カタログ価格から40~90%のコスト削減を実現
Keysightcareによる技術コンサルティング付き
信頼のOEM専門技術

中古 P5024A USB ベクトル ネットワーク アナライザ 特別オファー

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

Select up to 3 instruments to compare

Cancel
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at

主な仕様

周波数範囲

最大20 GHz

ポート数

2

接続

USB

フォームファクタ

コンパクト、フロントパネル非搭載型

P5024A Keysight Streamline USBベクトルネットワークアナライザ、20 GHz – 側面図

他の追随を許さない、業界最高レベルの周波数対応

  • 周波数の柔軟性:最大20GHzまでのシグナルに対応。コンパクトなヘッドレスUSBベクトルネットワークアナライザ(VNA)一台で、広範なテストシナリオをカバーします。
  • コンパクトさと多用途性:P5024A USB VNAは 小型2ポート設計。再現性にすぐれた計測結果を、迅速かつ高い信頼性で提供します。
P5024A Keysight Streamline USBベクトルネットワークアナライザ、20 GHz – 背面図

異次元レベルの性能と操作性

  • テスト方法をシンプル化:P5024Aは直感的なインターフェースで、わかりやすい機能を搭載。エンジニアはテスト効率を飛躍的に向上させることが可能です。

  • 省スペース設計:P5024Aの設計は、コンパクトかつフロントパネルを持たないデザイン。すぐれた携帯性でエンジニアの利便性を高めます。

Keysightが選ばれる3つの理由

Keysightから再生品を購入すべき5つの理由

  • 予算にやさしい:Keysightから直接購入いただくことで、セキュリティやサポートを一切犠牲にすることなく、コストを大幅に削減できます。
  • ・OEMによる再生プロセス:Keysightプレミアム再生品なら、新品とまったく同じファームウェア・ソフトウェア・付属品・保証が付きます。
  • 自由自在のカスタマイズ:豊富なソフトウェア&ハードウェアのオプション群から、貴社の要求仕様に合わせて、機器を思いどおりに構成変更できます。

詳細はこちら

主なリソース

お使いの測定器を最大限に活用するためのインサイト

データシート

Streamlineシリーズ ベクトルネットワークアナライザ(Aモデル)

ダウンロード データシート (https://www.keysight.com/gb/en/assets/7018-06469/data-sheets/5992-3606.pdf)

FAQ

Keysightの新品、Keysightプレミアム再生品、そしてKeysight認定中古品にはどのような違いがありますか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Keysightプレミアム再生品の詳細はこちらをご覧ください

個々のニーズに合わせて構成を変更することはできますか?

Keysightプレミアム再生品では、基本的にカスタマイズが可能です。多くのKeysightプレミアム再生品はご要望に応じた構成にでき、オプションは追加費用にて導入していただけます。

Keysightプレミアム再生品をカスタマイズする場合、納期やリードタイムが変動する可能性があります。

一部のKeysight認定中古品はカスタマイズできない場合があります。製品ページのお問い合わせオプションから、弊社eStoreチームにご確認ください。

付属品には何が含まれますか?

Keysightプレミアム再生品には通常、新品と同様の付属品と保証が付属します。

他の付属品を含めることはできますか?

現在、掲載されている付属品のみをご提供しております。追加の付属品が必要な場合は、Keysight認定中古品またはKeysightプレミアム再生品をご購入の際に、別途費用でお求めいただくことが可能です。

ご希望の追加付属品やサポートがございましたら、コメント欄にてお知らせください。

別途、もしくはご購入後に付属品をご注文される場合は、こちらより最寄りのKeysightオフィスまたはKeysightパートナーまでお問い合わせください。または地域によってはオンラインストアもご利用いただけますので、こちらもご確認ください。

完全保証
最大 5年間の
メーカー保証
 
T&M界のリーダー
80年以上にわたる
品質へのこだわり
 
新品同様の保証
最新のファームウェアと
校正
 
ファーストクラス
KeysightCare付き
フルサービス
 
Keysight が選ばれる
理由
カスタマイズ可
ソフトウェアで、ハードウェアの性能を最大限に
 
サポート
個別サービス ローカルチーム
 
潤沢な供給力
幅広い機器の在庫
 
特別割引
40-90%割引
+ 5% オンライン購入
+ 15% 教育機関向け