Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Analisadores de Redes Vetoriais PXI

Diminua o tamanho dos testes
  • Escolha entre seis freqüências até 26,5 GHz, pague apenas por aquilo que você precisa
  • Obtenha a melhor velocidade, range dinâmico, estabilidade e ruído do VNA PXI; melhore a precisão, produtividade e margens
  • Tenha parâmetros S completos com 2 portas em um slot PXI; Tenha mais slots disponíveis no seu chassi PXI
  • Obtenha medidas que você pode contar, confie na ​​ciência da medição e calibração Keysight
  • Diversos módulos Cascade para aplicações multi-seriais verdadeiras - teste completo com capacidade de N-port

Tenha recursos versáteis para testes com várias portas e localidades

  • Até 50 portas em um único chassi
  • Capacidade de correção total para N portas
  • Configure vários VNAs independentes em um único chassi
  • Escolha 2 portas ou multiportas para cada VNA
  • Triggers síncronos ou assíncronos

VNA multiporta PXIe com o maior desempenho da indústria

  • 1 MHz a 9 GHz
  • A melhor velocidade de medição da categoria, até 30% mais veloz do que produtos concorrentes atuais
  • Mais rendimento com poucas varreduras
  • Reduza o custo dos testes com um tempo de ciclo mais rápido: 5 ms com 201 pts, calibração das 2 portas
  • Faixa dinâmica até 142
  • Até 15 dBm de potência de saída
  • Configure exatamente a quantidade necessária de portas

Compare produtos

Produto Frequência máxima Alcance dinâmico Potência de saída Ruído de traço Preço típico*
M9375A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 26,5 GHz
26,5 GHz n/a n/a n/a
M9374A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 20 GHz
20 GHz n/a n/a n/a
M9373A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 14 GHz
14 GHz n/a n/a n/a
M9372A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 9 GHz
9 GHz n/a n/a n/a
M9371A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 6,5 ​​GHz
6,5 GHz n/a n/a n/a
M9370A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 4 GHz
4 GHz n/a n/a n/a
M9485A Analisador Vetorial de Redes Multiporta PXIe, 1 MHz a 9 GHz
9 GHz n/a n/a n/a
M9800A PXIe Vector Network Analyzer, 9 kHz to 4.5 GHz
4.5 GHz n/a n/a n/a
M9801A PXIe Vector Network Analyzer, 9 kHz to 6.5 GHz
6.5 GHz n/a n/a n/a
M9802A PXI Vector Network Analyzer, 9 kHz to 9 GHz
9 GHz n/a n/a n/a
M9803A PXIe Vector Network Analyzer, 9 kHz to 14 GHz
14 GHz n/a 10 dBm n/a
M9804A PXI Vector Network Analyzer, 9 kHz to 20 GHz
20 GHz n/a 10 dBm n/a
M9805A PXIe Vector Network Analyzer, 100 kHz to 26.5 GHz
26.5 GHz n/a n/a n/a
M9806A PXIe Vector Network Analyzer, 100 kHz to 32 GHz
32 GHz n/a n/a n/a
M9807A PXIe Vector Network Analyzer, 100 kHz to 44 GHz
44 GHz n/a n/a n/a
M9808A PXIe Vector Network Analyzer, 100 kHz to 53 GHz
53 GHz n/a n/a n/a
M9815AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 26.5 GHz
Novo!
26.5 GHz n/a n/a n/a
M9816AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 32 GHz
Novo!
32 GHz n/a n/a n/a
M9817AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 44 GHz
Novo!
44 GHz n/a n/a n/a
M9818AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 53 GHz
Novo!
53 GHz n/a n/a n/a
N5252A E-band (60 GHz - 90 GHz) network analyzer system
90 GHz 100 dB, 110 dB (typical) n/a n/a

Software para esta série

N1930B Physical Layer Test System (PLTS) 2020 Software
N1930B Physical Layer Test System (PLTS) 2020 Software
  • PAM-4 eye diagrams
  • Channel operating margin
  • MATLAB compatibility
  • Multi-channel advanced eye diagram
  • Hot TDR measurements
N19301B PLTS Base Analysis
N19301B PLTS Base Analysis
  • PAM-4 eye diagrams
  • Channel operating margin
  • MATLAB compatibility
  • Multi-channel advanced eye diagram
  • Hot TDR measurements
N19305B PLTS Advanced Calibration
N19305B PLTS Advanced Calibration
  • PLTS N19305B extends the N19301B base product to perform advanced calibration techniques such as Automatic Fixture Removal (AFR)

Acessórios para esta série

M9019A PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3
M9019A PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3
  • 18 total slots: 16 PXIe hybrid slots, 1 PXIe timing slot, and 1 PXIe system slot
  • Multi-chassis power-sequencing and front panel external trigger inputs/outputs
  • 800 W useable DC power (220-240 V input) and 42 W/slot cooling
M9037A PXIe High Performance Embedded Controller
M9037A PXIe High Performance Embedded Controller
  • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz processor
  • Front removable 240 GB solid state drive
  • Up to 16 GB RAM Memory
Y1242A Jumper Cables for Multiport Configuration of M937xA PXI VNA
Y1242A Jumper Cables for Multiport Configuration of M937xA PXI VNA
  • Cable assy – RF, LO jumper
  • Cable assy – SMB, trigger jumper
  • Cable assy – SMB, reference jumper
     

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.