암호화된 트래픽 검사 확인 방법

PerfectStorm ONE
+ PerfectStorm ONE

암호화된 검사 성능 확인

암호화된 트래픽 검증을 위해서는 Secure Sockets Layer 및 Transport Layer Security 애플리케이션 세션을 생성하고, 세션 동시성을 제어하며, 암호화된 처리량, 연결 속도 및 검사 지연 시간을 측정할 수 있는 반복 가능한 테스트 환경이 필요합니다. 테스트 설정은 보안 장치를 에뮬레이트된 클라이언트와 서버 사이에 인라인으로 배치하여 엔지니어가 암호화된 세션 부하가 증가함에 따라 트래픽 복호화, 검사, 정책 적용 및 전달이 어떻게 작동하는지 관찰할 수 있도록 합니다.

이 워크플로우는 Hypertext Transfer Protocol Secure 및 기타 암호화된 애플리케이션 흐름과 함께 상태 저장형 Layer 2부터 Layer 7까지의 트래픽 프로파일을 사용하여 실제 작동 조건에서 장치를 테스트합니다. 엔지니어는 애플리케이션 혼합, 세션 램프 속도, 암호 및 키 크기 가정, 트래픽 방향을 구성한 다음, 처리량, 동시 흐름, 연결 설정 속도 및 지연 시간을 비교하여 부하에 따라 검사 용량 또는 정책 동작이 어떻게 변하는지 파악합니다.

암호화된 트래픽 검사 솔루션

암호화된 트래픽 검증을 위해서는 테스트 대상 장치를 통해 상태 저장형 암호화된 애플리케이션 트래픽을 생성하면서 처리량, 동시 세션, 연결 속도 및 지연 시간을 측정해야 합니다. 이 솔루션은 키사이트 PerfectStorm ONE과 IxLoad 및 BreakingPoint 호환 워크플로우를 사용하여 소형 어플라이언스에서 실제 애플리케이션 및 보안 트래픽을 에뮬레이트합니다. PerfectStorm ONE은 Layer 2부터 Layer 7까지의 흐름 생성, 수백 가지 애플리케이션 프로파일 및 멀웨어 시뮬레이션을 지원하며, 하드웨어 암호화 오프로드는 Internet Protocol Security 및 Secure Sockets Layer 테스트 시나리오를 지원합니다. 엔지니어는 이 플랫폼을 사용하여 실제 배포 전에 제어된 부하 조건에서 암호화된 검사 동작을 평가할 수 있습니다.

암호화된 트래픽 검사 솔루션의 블록 다이어그램 보기

암호화된 트래픽 검사 확인

당사의 암호화된 트래픽 검사 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?