Wie man die Analyse verschlüsselten Datenverkehrs überprüft

PerfectStorm ONE
+ Perfect Storm ONE

Überprüfung der Leistung bei der verschlüsselten Inspektion

Die Überprüfung der verschlüsselten Datenverkehrsanalyse erfordert eine reproduzierbare Testumgebung, die SSL- und TLS-Anwendungssitzungen generieren, die Sitzungskonkurrenz steuern und den verschlüsselten Durchsatz, die Verbindungsrate und die Analyselatenz messen kann. Im Testaufbau wird das Sicherheitsgerät zwischen emulierte Clients und Server geschaltet, sodass die Entwickler beobachten können, wie sich Entschlüsselung, Analyse, Richtliniendurchsetzung und Weiterleitung des Datenverkehrs bei steigender Last verschlüsselter Sitzungen verhalten.

Der Workflow nutzt zustandsbehaftete Layer-2- bis Layer-7-Verkehrsprofile mit HTTPS und anderen verschlüsselten Anwendungsflüssen, um das Gerät unter realistischen Betriebsbedingungen zu testen. Ingenieure konfigurieren Anwendungsmixe, Sitzungsaufbauraten, Annahmen zu Verschlüsselungsverfahren und Schlüssellänge sowie die Verkehrsrichtung und vergleichen anschließend Durchsatz, gleichzeitige Datenflüsse, Verbindungsaufbauraten und Latenz, um festzustellen, wo sich die Inspektionskapazität oder das Richtlinienverhalten unter Last ändert.

Lösung zur Überprüfung verschlüsselten Datenverkehrs

Die Überprüfung der Inspektion verschlüsselten Datenverkehrs erfordert die Generierung von zustandsbehaftetem, verschlüsseltem Anwendungsdatenverkehr durch das Testobjekt bei gleichzeitiger Messung von Durchsatz, gleichzeitigen Sitzungen, Verbindungsraten und Latenz. Die Lösung nutzt Keysight PerfectStorm ONE mit IxLoad- und BreakingPoint-kompatiblen Workflows, um realitätsnahen Anwendungs- und Sicherheitsdatenverkehr in einem kompakten Gerät zu emulieren. PerfectStorm ONE unterstützt die Flow-Generierung von Layer 2 bis Layer 7, Hunderte von Anwendungsprofilen und Malware-Simulationen, während die Hardware-Verschlüsselungs-Offloading-Funktion IPsec- (Internet Protocol Security) und SSL-Testszenarien (Secure Sockets Layer) unterstützt. Ingenieure können die Plattform nutzen, um das Verhalten verschlüsselter Inspektionen unter kontrollierter Last vor dem Produktionseinsatz zu bewerten.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Überprüfung verschlüsselten Datenverkehrs.

Überprüfung der verschlüsselten Datenverkehrsprüfung

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Überprüfung verschlüsselten Datenverkehrs.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?