주파수 대역 전반에 걸쳐 RF 전력 평탄도를 검증하는 방법

열전대 전력 센서
+ 열전대 전력 센서

광대역 평탄도 측정

주파수에 따른 무선 주파수(RF) 전력 평탄도 측정에는 스위프 주파수 테스트 중에 안정적인 측정 응답을 유지할 수 있는 광대역 열 센싱 방식이 필요합니다. 측정 설정에는 일반적으로 전력계, 열전대 파워 센서, 광대역 신호 소스, 보정된 감쇠기, 주파수 보정 데이터, 그리고 연속 스위프 측정 및 장시간 검증 워크플로 동안 넓은 동작 주파수 범위에서의 전력 변동을 특성화하기 위한 동기화된 수집 제어 장치가 포함됩니다.

측정 프로세스는 정의된 간격으로 평균 전력을 수집하면서 보정된 주파수 스위프를 수행하여 동작 대역폭 전체의 진폭 변동을 식별합니다. 수집, 평균화, 동기화, 보정 계수, 로깅 및 통계 분석은 송신기 및 서브시스템 검증 중에 변경되는 신호 주파수 및 마이크로웨이브 동작 조건에서 반복 가능한 성능을 유지하면서 광대역 전력 응답을 특성화하는 데 사용됩니다.

RF 전력 평탄도 솔루션

광대역 동작 범위에 걸친 정밀한 무선 주파수 전력 평탄도 검증을 위해서는 연속 주파수 스위프 측정 내내 안정적인 평균 전력 응답을 유지할 수 있는 열 센싱 방식이 필요합니다. 측정 워크플로에는 동기화된 주파수 스위프, 연속 수집, 보정된 평균화, 보정 계수 적용, 자동 로깅, 통계 분석이 포함되어 원하는 동작 대역폭 전반의 진폭 변동을 특성화합니다. 이 솔루션은 열전대 파워 센서, 평균 전력계, 전력 측정 소프트웨어를 결합하여 광대역 주파수 응답 분석 및 반복 가능한 스위프 전력 특성화 워크플로를 지원합니다. 이 구성은 송신기 검증, 서브시스템 특성화, 마이크로웨이브 부품 테스트, 광대역 무선 주파수 검증 워크플로 중에 사용되는 주파수 전환 중 동기화된 수집, 스위프 간격에 걸친 연속 전력 로깅, 자동 평탄도 분석, 보정 계수 보상을 지원하여 안정적인 광대역 전력 측정을 유지합니다.

RF 전력 평탄도 솔루션 블록 다이어그램 보기

RF 전력 평탄도 솔루션의 블록 다이어그램

RF 전력 평탄도 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

RF 전력 평탄도를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?