PCIe 7.0® 수신기 적합성 테스트 방법

고성능 BERT
+ 고성능 BERT

PCIe 7.0 수신기 스트레스 보정 및 검증 워크플로우

128 GT/s에서 수행되는 PCI Express(PCIe) 7.0 수신기 적합성 테스트는 정밀하게 제어된 과부하 신호 조건 하에서 수신기 성능을 검증해야 하기 때문에 까다롭습니다. 타이밍 및 전압 마진이 축소된 데다 4레벨 펄스 진폭 변조(PAM4) 신호 방식이 결합되면서, 수신기 동작은 채널 손실, 지터 및 노이즈에 매우 민감해집니다. 엔지니어들은 최악의 작동 조건을 정확하게 재현하는 동시에, 부하가 가해진 신호가 엄격한 사양 한계를 충족하도록 보장해야 하므로, 신뢰할 수 있는 검증을 위해서는 보정 과정의 복잡성과 측정 정확도가 매우 중요합니다.

수신기 검증은 128 GT/s의 PAM4 신호에 대한 충분한 패턴 생성 및 오류 검출 기능을 갖춘 고성능 비트 오류율 측정기(BERT), 교정을 위한 고대역폭 오실로스코프, 그리고 계측기를 제어하고 결과를 분석하는 수신기 테스트 자동화 소프트웨어를 사용하여 수행됩니다. 이 워크플로에는 송신기 경로 교정, 채널 손실 에뮬레이션, 사인파 및 랜덤 지터 주입, 그리고 기준 수신기를 사용한 스트레스 아이 특성 분석이 포함됩니다. 정확한 스트레스 신호 생성 및 재현 가능한 결과를 얻기 위해서는 자동화된 교정, 고정구 특성 분석 및 계측기 동기화를 권장합니다.

PCIe 7.0 수신기 적합성 검증 솔루션

PCIe 7.0 수신기 적합성 테스트에서는 최악의 조건에서 수신기 성능을 정확하게 검증하기 위해 128 GT/s 속도의 부하가 가해진 PAM4 신호를 정밀하게 생성하고 보정해야 합니다. 키사이트의 PCIe 7.0 수신기 적합성 테스트 솔루션에는 수신기 테스트 자동화 소프트웨어, 120 GBd 고성능 BERT 및 70 GHz Pro 오실로스코프가 포함되어 있어 TP2 및 TP3 보정, 지터 주입, 스트레스 아이 측정 및 이퀄라이제이션 검증 워크플로우를 자동화합니다. 이 통합 솔루션은 피스처 특성 분석, 동기화된 계측기 제어 및 자동 보정을 통해 정확한 스트레스 신호 생성을 가능하게 하여, PCI Express 기본 사양 수신기 적합성 테스트를 위한 재현 가능하고 표준에 부합하는 검증 결과를 제공합니다.

PCIe 7.0 준수 솔루션 데모 보기

당사의 PCIe 7.0 수신기 규격 준수 솔루션에 포함된 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?

PCI-SIG®, PCIe®, 및 PCI Express®는 PCI-SIG의 미국 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다.