5G 캐리어 수용성 테스트 방법

RF / RRM 캐리어 승인 툴셋
+ RF/RRM 캐리어 수락 툴셋

MNO의 5G 네트워크 배포 규정 준수 보장.

이동통신사업자(MNO) 네트워크 구성과의 디바이스 상호 운용성 및 성능을 검증하려면 RF/RRM 테스트를 실행하여 통신사 승인 요구 사항을 검증해야 합니다. 이 테스트는 GCF(Global Certification Forum) 및 PTCRB(PCS Type Certification Review Board)와 같은 제3자가 보유한 인증을 통해 규정 준수 테스트 범위를 확장하고, 특정 MNO 네트워크 배포에서 디바이스가 품질 기대치를 충족하는지 확인하기 위해 추가 테스트 노력을 투자하는 것을 목표로 합니다. 일반적으로 MNO가 보충 테스트 계획에 테스트 케이스를 추가하는 두 가지 이유가 있습니다. 첫 번째 경우, GCF와 같은 글로벌 인증 그룹은 테스트 깊이와 테스트 시간 또는 비용의 균형을 맞춰야 합니다. 두 번째 경우, 3GPP는 MNO 출시 계획과 일치하는 기간 내에 특정 기능에 대한 테스트 케이스를 완료하지 못할 수 있습니다.

MNO는 해당 테스트를 나중에 인증 프로그램에 추가할 수 있습니다. 테스트 엔지니어는 주파수 범위 1(sub-6 GHz) 및 주파수 범위 2(밀리미터파 또는 mmWave)에 걸쳐 MNO 정의 테스트 사양에 따라 5G 디바이스의 RF 성능 테스트를 가능하게 하는 통합 솔루션을 필요로 합니다. 이들은 실행해야 할 테스트를 선택하고 주문하며, 프롬프트가 표시될 때 작업을 수행하거나 자동화 도구를 사용하여 자동화해야 합니다. 테스트 실행 중 신호 트레이스를 확인하면 문제를 조기에 발견하여 시간을 절약할 수 있습니다. 결과가 나오면 테스트 엔지니어는 로그 파일을 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다. 테스트 정보를 필터링하는 기능은 문제를 더 빠르게 식별하고 해결하는 데 도움이 됩니다. 이 솔루션의 아키텍처는 향후 요구 사항도 지원할 수 있어야 합니다.

5G / RRM 캐리어 승인 테스트 솔루션

모바일 디바이스의 성능을 보장하려면 RF/RRM 테스트를 실행해야 합니다. 키사이트 RF/RRM 캐리어 수락 솔루션은 전 세계 주요 5G 모바일 네트워크 사업자가 의무화한 RF/RRM 캐리어 수락 테스트 계획에 대한 포괄적인 액세스를 제공합니다. 이 툴셋은 비단독형(NSA) 및 단독형(SA) 모드 모두에서 서브 6GHz 및 mmWave 주파수 대역의 광범위한 테스트 시나리오를 다룹니다. 이 솔루션의 아키텍처는 향후 요구사항이 발생할 경우 이를 지원합니다.

5G RF/RRM 통신사 승인 테스트 데모 보기

당사의 5G RF / RRM 통신사 승인 테스트 솔루션의 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?