Testen der 5G RF/RRM-Trägerakzeptanz

RF/RRM-Trägerakzeptanz-Toolset
+ RF/RRM-Trägerakzeptanz-Toolset

Sicherstellung der Übereinstimmung mit der 5G-Netzeinführung der Mobilfunkbetreiber

Die Überprüfung der Interoperabilität und Leistung von Geräten mit der Netzkonfiguration von Mobilfunknetzbetreibern (MNOs) erfordert die Durchführung von RF/RRM-Tests, um die Akzeptanzanforderungen der Netzbetreiber zu validieren. Die Tests erweitern den Umfang der Konformitätstests mit den Zertifizierungen von Drittanbietern wie dem Global Certification Forum (GCF) und dem PCS Type Certification Review Board (PTCRB) und zielen darauf ab, zusätzliche Testanstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass das Gerät die Qualitätserwartungen in bestimmten MNO-Netzimplementierungen erfüllt. In der Regel gibt es zwei Gründe, warum MNOs Testfälle in ihre zusätzlichen Testpläne aufnehmen. Im ersten Fall müssen globale Zertifizierungsgruppen wie GCF die Testtiefe und die Testzeit oder -kosten abwägen. Im zweiten Fall kann es sein, dass 3GPP die Testfälle für eine bestimmte Funktion nicht in einem Zeitrahmen fertigstellt, der mit den Einführungsplänen der Mobilfunkbetreiber übereinstimmt.

MNOs können diese Tests später in ihre Zertifizierungsprogramme aufnehmen. Testingenieure benötigen eine integrierte Lösung, die HF-Leistungstests von 5G-Geräten anhand der von den Mobilfunkbetreibern definierten Testspezifikationen für den Frequenzbereich 1 (unter 6 GHz) und den Frequenzbereich 2 (Millimeterwellen oder mmWave) ermöglicht. Sie müssen die auszuführenden Tests auswählen und anordnen, die Aktionen nach Aufforderung durchführen oder sie mithilfe von Automatisierungstools automatisieren. Die Anzeige der Signalverfolgung während der Testdurchführung spart Zeit, da Probleme frühzeitig aufgedeckt werden. Sobald die Ergebnisse vorliegen, können die Testingenieure die Protokolldateien zur Fehlerbehebung verwenden. Die Möglichkeit, Testinformationen zu filtern, trägt dazu bei, Probleme schneller zu erkennen und zu beheben. Die Architektur der Lösung muss auch für zukünftige Anforderungen geeignet sein.

5G RF / RRM Trägerakzeptanztestlösung

Die Sicherstellung der Leistung eines Mobilgeräts erfordert die Durchführung von RF-/RRM-Tests. Die RF-/RRM-Carrier-Acceptance-Lösung von Keysight bietet umfassenden Zugriff auf die von den weltweit führenden 5G-Mobilfunknetzbetreibern vorgeschriebenen RF-/RRM-Carrier-Acceptance-Testpläne. Das Toolset deckt ein breites Spektrum von Testszenarien in Sub-6-GHz- und mmWellen-Frequenzen sowohl für Non-Standalone- als auch für Standalone-Modi ab. Die Architektur der Lösung unterstützt zukünftige Anforderungen, sobald diese verfügbar werden.

Demo des 5G RF / RRM Carrier Acceptance Test ansehen

Entdecken Sie die Produkte in unserer 5G RF / RRM Carrier Acceptance Test Lösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?