전압 및 전류 출력 조정 방법

고성능 벤치탑 DC 전원 공급 장치
+ Advanced 벤치탑 DC 전원 공급기

DUT 요구 사항 충족을 위한 출력 확장

많은 테스트 대상 디바이스(DUT)는 단일 전원 공급기 채널의 전압 또는 전류 한계를 초과하는 작동 조건을 요구하며, 특히 고전력 전자 장치, 배터리 시스템 또는 다중 레일 아키텍처와 관련된 애플리케이션에서 더욱 그렇습니다. 기존 접근 방식은 종종 여러 계측기를 외부적으로 결합하거나 설정을 수동으로 재구성하는 것을 포함하며, 이는 시스템 복잡성, 설정 시간 및 구성 오류 위험을 증가시킵니다.

내장된 자동 직렬 및 자동 병렬 기능을 갖춘 자동 범위 조정 전원 공급기는 단일 계측기 내에서 출력 전압 또는 전류를 동적으로 확장함으로써 이러한 문제를 해결합니다. 내부적으로 출력을 결합함으로써 엔지니어는 추가 하드웨어 없이 더 높은 전압 또는 전류 레벨을 달성할 수 있으며, 이는 더 유연한 테스트 구성, 간소화된 시스템 통합 및 광범위한 테스트 시나리오에서 효율적인 작동을 가능하게 합니다.

출력 확장형 전원 솔루션

테스트 환경에서 더 높은 전압 또는 전류 요구 사항을 충족하려면 복잡성이나 추가 계측기 없이 출력을 확장할 수 있는 전원 공급기가 필요합니다. 키사이트 Advanced 벤치탑 DC 전원 공급기는 자동 직렬 및 자동 병렬 기능을 통합하여 단일 플랫폼 내에서 전압 또는 전류를 확장하기 위해 출력을 원활하게 결합할 수 있습니다. 이 통합 솔루션을 통해 엔지니어는 다양한 DUT 요구 사항에 맞게 출력을 동적으로 구성할 수 있으며, 최소한의 설정 노력으로 더 높은 전압 및 더 높은 전류 시나리오를 모두 지원합니다. 이러한 기능들은 시스템 복잡성을 줄이고, 자원 활용도를 향상시키며, 개발 및 검증 워크플로우 전반에 걸쳐 더 효율적인 테스트를 가능하게 합니다.

출력 확장 전력 솔루션 블록 다이어그램

전압 및 전류 출력 확장 방법 블록 다이어그램

당사의 출력 확장 전력 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?