RF 위상 잡음을 조정하는 방법

벡터 신호 발생기
+ 벡터 신호 발생기

제어된 위상 잡음 생성

맞춤형 위상 잡음 신호 생성은 벡터 신호 제너레이터를 사용하여 무선 주파수 자극에 제어된 위상 손상을 적용합니다. 이 셋업은 일반적으로 벡터 신호 제너레이터, 내부 동위상 및 직교(IQ) 변조 경로, 그리고 정의된 위상 잡음 조건에서의 응답을 평가하기 위한 수신기, 신시사이저 또는 서브시스템 측정 경로를 포함합니다.

위상 잡음 프로파일은 IQ 파형 데이터를 통해 생성된 후 무선 주파수 출력에 적용되어 손상된 신호가 반복 재생됩니다. 엔지니어는 기준 자극 조건과 위상 잡음으로 손상된 자극 조건을 비교하여 수신기 견고성, 동기화 동작, 위상 민감 서브시스템 성능을 평가할 수 있습니다.

맞춤형 위상 잡음 솔루션

맞춤형 위상 잡음 테스트에는 제어된 위상 손상이 포함된 반복 가능한 무선 주파수 자극이 필요합니다. 이 솔루션은 키사이트 벡터 신호 제너레이터와 동위상 및 직교(IQ) 변조 경로를 사용하여 수신기, 신시사이저 및 서브시스템 검증을 위한 사용자 정의 위상 잡음 프로파일을 생성합니다. 엔지니어는 동일한 소스에서 기준 및 손상된 자극 조건을 생성한 다음 제어된 위상 잡음 프로파일에 따른 디바이스 응답을 비교할 수 있습니다. 이 테스트는 정의된 손상 조건에서 위상 민감 동작을 평가해야 할 때 반복 가능한 디버그, 공차 연구, 기능 검증을 지원합니다.

맞춤형 위상 잡음 솔루션 블록 다이어그램 보기

RF 위상 잡음을 조정하는 방법

맞춤형 위상 잡음 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?