Wie man das HF-Phasenrauschen anpasst

Vektor-Signalgenerator
+ Vektor-Signalgenerator

Erzeugen Sie kontrolliertes Phasenrauschen

Die Erzeugung von kundenspezifischen Phasenrauschsignalen nutzt einen Vektorsignalgenerator, um einem Hochfrequenzsignal eine kontrollierte Phasenbeeinträchtigung zu verleihen. Der Aufbau umfasst typischerweise einen Vektorsignalgenerator, einen internen IQ-Modulationspfad (In-Phase und Quadratur) sowie einen Empfänger, Synthesizer oder Messpfad eines Teilsystems zur Auswertung des Verhaltens unter definierten Phasenrauschbedingungen.

Das Phasenrauschprofil wird aus den IQ-Wellenformdaten erstellt und anschließend auf den Hochfrequenzausgang angewendet, um eine reproduzierbare Wiedergabe des gestörten Signals zu ermöglichen. Ingenieure können so den Normalbetrieb und den Betrieb mit Phasenrauschen vergleichen, um die Robustheit des Empfängers, das Synchronisationsverhalten und die Leistung des phasenempfindlichen Teilsystems zu bewerten.

Kundenspezifische Phasenrauschlösung

Maßgeschneiderte Phasenrausch-Tests erfordern ein reproduzierbares Hochfrequenz-Stimulus-Signal mit kontrollierten Phasenbeeinträchtigungen. Diese Lösung nutzt einen Keysight Vector Signal Generator und dessen I/Q-Modulationspfad (In-Phase und Quadratur), um benutzerdefinierte Phasenrauschprofile für die Validierung von Empfängern, Synthesizern und Subsystemen zu erzeugen. Ingenieure können Basislinien- und beeinträchtigte Stimulusbedingungen auf derselben Quelle generieren und anschließend die Gerätereaktion anhand kontrollierter Phasenrauschprofile vergleichen. Diese Prüfung unterstützt reproduzierbare Fehlersuche (Debug), Toleranzstudien und Funktionsverifizierungen, wenn das phasenempfindliche Verhalten unter definierten Beeinträchtigungsbedingungen bewertet werden muss.

Siehe Blockdiagramm der kundenspezifischen Phasenrauschlösung

Wie man das HF-Phasenrauschen anpasst

Entdecken Sie Produkte für unsere maßgeschneiderte Phasenrauschlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?