현장에서 RF 신호를 분류하는 방법

휴대용 분석기
+ 핸드형 분석기

알려지지 않은 이미터 및 알려진 이미터 식별 및 특성화

동적 스펙트럼 환경에서 신호를 분류하려면 다양한 전력 레벨 및 대역폭에 걸쳐 파형 특성, 변조 유형 및 신호 동작을 식별해야 합니다. 정확한 신호 분류는 시간 경과에 따른 신호 존재를 캡처하고, 주파수 및 시간 영역 모두에서 신호가 어떻게 동작하는지 관찰하며, 의도적인 통신을 의도하지 않은 간섭 또는 노이즈와 구별하는 데 달려 있습니다. 여기에는 동상 및 직교(IQ) 데이터 수집, 변조 기능 분석, 관찰된 패턴을 알려진 신호 프로파일과 비교하는 것이 포함됩니다. 스펙트럼 모니터링 담당자는 어떤 신호가 존재하는지뿐만 아니라 왜 존재하는지, 그리고 그 소스가 승인된 것인지, 간섭하는 것인지, 아니면 악의적인 것인지 판단해야 합니다.

공유 및 혼잡한 스펙트럼 환경에서 신호 유형을 식별하고 특성화하려면 연속 모니터링, IQ 데이터 캡처, 지리 위치 태그 지정 및 사후 이벤트 분석이 가능한 테스트 시스템이 필요합니다. 테스트 시스템은 일반적으로 스펙트럼 분석기, 지향성 또는 무지향성 안테나 시스템, 그리고 패턴 인식, 특징 추출, 복조 및 결정 로직을 적용하여 신호를 범주별로 분류하는 스펙트럼 모니터링 또는 분류 소프트웨어를 통합합니다. 분류 테스트 시스템은 장시간 모니터링 세션, 동기화된 측정 로깅, 그리고 실제 조건에서 협대역 및 광대역 신호를 모두 처리하는 기능을 지원해야 합니다. 고급 분석 알고리즘은 중첩된 이미터의 정확한 분리 및 간섭 또는 이상 현상으로부터 합법적인 전송을 구별할 수 있도록 합니다.

신호 분류 솔루션

현장에서 인가된 신호, 비인가된 신호 및 간섭 신호를 분류하려면 중앙 집중식 원격 모니터링, IQ 캡처 및 자동 신호 분류와 결합된 휴대형 테스트 사이트가 필요합니다. 키사이트 FieldFox 핸드형 분석기는 키사이트 스펙트럼 관리 소프트웨어(KSMS)와 결합하여 RF 신호를 감지, 캡처, 분석 및 분류하기 위한 통합 솔루션을 제공합니다. FieldFox는 로컬 핸드형 분석기이자 배포된 모니터링 노드로 작동할 수 있으며, KSMS는 중앙 집중식 제어, IQ 기록, 분류 워크플로우 및 지리적 위치 표시를 가능하게 합니다. 이들은 함께 실시간 스펙트로그램 보기, 변조 인식, 이미터 로깅, 그리고 상세한 신호 분석을 위한 최대 120MHz의 광대역 IQ 스트리밍을 지원합니다. 이 솔루션은 현장 분류 작업을 간소화하는 동시에 다중 사이트 배포 전반에 걸쳐 원활하게 확장됩니다.

당사의 신호 분류 솔루션 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?