PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

정밀 측정을 빠르게 시작하십시오.

컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임 개요

메인프레임

안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.

메인프레임 개요

모듈 개요

키사이트 모듈형 시스템: 탁월한 성능. 통찰력 확보 시간 절반 단축.

키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

모듈 개요

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

XGS 모듈형 네트워크

모듈형 네트워크 및 보안 테스트 시스템

효율적인 전력 및 냉각 기능을 갖춘 키사이트 네트워크 및 보안 테스트 로드 모듈용 고밀도 포트 섀시.

XGS 모듈형 네트워크

21개 중 12개 표시

PXI 벡터 네트워크 분석기 이미지, 300 kHz ~ 26.5 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 26.5 GHz
모델
M9375A
구성 가능한 테스트 포트
0
동적 범위
115 dB
최대 주파수
26.5 GHz
최대 소스 수
1
최대 출력 전력
7 dBm
내장 포트 수
2
PXI 벡터 네트워크 분석기 이미지, 300 kHz ~ 20 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 20 GHz
모델
M9374A
구성 가능한 테스트 포트
0
동적 범위
115 dB
최대 주파수
20 GHz
최대 소스 수
1
최대 출력 전력
7 dBm
내장 포트 수
2
PXI 벡터 네트워크 분석기 이미지, 300 kHz ~ 14 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 14 GHz
모델
M9373A
구성 가능한 테스트 포트
0
동적 범위
115 dB
최대 주파수
14 GHz
최대 소스 수
1
최대 출력 전력
7 dBm
내장 포트 수
2
PXI 벡터 네트워크 분석기 이미지, 300 kHz ~ 9 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 9 GHz
모델
M9372A
구성 가능한 테스트 포트
0
동적 범위
115 dB
최대 주파수
9 GHz
최대 소스 수
1
최대 출력 전력
7 dBm
내장 포트 수
2
PXI 벡터 네트워크 분석기 이미지, 300 kHz ~ 6.5 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 6.5 GHz
모델
M9371A
구성 가능한 테스트 포트
0
동적 범위
115 dB
최대 주파수
6.5 GHz
최대 소스 수
1
최대 출력 전력
7 dBm
내장 포트 수
2
PXI 벡터 네트워크 분석기 이미지, 300 kHz ~ 4 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 4 GHz
모델
M9370A
구성 가능한 테스트 포트
0
동적 범위
115 dB
최대 주파수
4.5 GHz
최대 소스 수
1
최대 출력 전력
7 dBm
내장 포트 수
2
PXI 벡터 네트워크 분석기 이미지, 9 kHz ~ 20 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 9 kHz ~ 20 GHz
모델
M9804A
구성 가능한 테스트 포트
0
동적 범위
140 dB
최대 주파수
20 GHz
최대 소스 수
1
최대 출력 전력
10 dBm
내장 포트 수
2
PXIe 벡터 네트워크 분석기 이미지, 100kHz~26.5GHz
PXIe 벡터 네트워크 분석기, 100kHz~26.5GHz
모델
M9805A
구성 가능한 테스트 포트
0
동적 범위
140 dB
최대 주파수
26.5 GHz
최대 소스 수
1
최대 출력 전력
10 dBm
내장 포트 수
2
PXIe 벡터 네트워크 분석기 이미지, 100kHz ~ 32GHz
PXIe 벡터 네트워크 분석기, 100kHz ~ 32GHz
모델
M9806A
구성 가능한 테스트 포트
0
동적 범위
140 dB
최대 주파수
32 GHz
최대 소스 수
1
최대 출력 전력
10 dBm
내장 포트 수
2
PXIe 벡터 네트워크 분석기 이미지, 100kHz ~ 44GHz
PXIe 벡터 네트워크 분석기, 100kHz ~ 44GHz
모델
M9807A
구성 가능한 테스트 포트
0
동적 범위
140 dB
최대 주파수
44 GHz
최대 소스 수
1
최대 출력 전력
10 dBm
내장 포트 수
2
PXIe 벡터 네트워크 분석기 이미지, 100kHz ~ 53GHz
PXIe 벡터 네트워크 분석기, 100kHz ~ 53GHz
모델
M9808A
구성 가능한 테스트 포트
0
동적 범위
140 dB
최대 주파수
53 GHz
최대 소스 수
1
최대 출력 전력
10 dBm
내장 포트 수
2
PXIe 벡터 네트워크 분석기 이미지, 9 kHz ~ 4.5 GHz
PXIe 벡터 네트워크 분석기, 9 kHz ~ 4.5 GHz
모델
M9800A
구성 가능한 테스트 포트
0
동적 범위
140 dB
최대 주파수
4.5 GHz
최대 소스 수
1
최대 출력 전력
10 dBm
내장 포트 수
2
모두 지우기