노이즈 지수 분석기

정확하고 신속하게 잡음 지수 측정 수행

키사이트 NF7 클래스 노이즈 피겨 분석기에는 N8679B-N8973B 노이즈 피겨 분석기가 포함됩니다. 이 제품은 빠르고 정확하며 반복 가능한 노이즈 피겨 측정을 수행하도록 설계되었습니다. 당사의 신호 노이즈 소스(SNS) 및 포함된 USB 프리앰프와 결합하면 노이즈 피겨 분석기가 초과 노이즈 비율(ENR) 데이터를 자동으로 다운로드하여 측정 프로세스를 간소화합니다. 당사의 노이즈 피겨 분석기는 늘리기, 확대/축소, 끌기 제스처를 지원하는 멀티터치 인터페이스로 사용하기 쉽습니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.

낮은 장비 불확도

내부 회로 오류를 최소화하도록 설계되었으며, ±0.02 dB의 낮은 장비 불확실성은 정확하고 반복 가능한 잡음 지수 측정을 보장합니다.

 

자동화된 교정

단일 단계에서 최대 12개의 DUT(테스트 대상 디바이스) 설정에 대한 자동 교정을 지원하여 Y-팩터 측정을 간소화하고 테스트 시간을 크게 단축합니다.

 

멀티모드 신호 분석

스펙트럼 분석기 및 IQ 분석기와 같은 추가 모드를 제공하여 단일 장비 내에서 다양한 신호 분석 작업을 가능하게 합니다.

내장 불확도 계산기

SNS, USB 전치 증폭기 및 분석기 잡음 지수, 매칭과 같은 주요 장비 파라미터의 데이터를 자동으로 채워 잡음 지수 불확도를 계산합니다.

 
제품 이미지
  • Maximum frequency

    3.6 GHz ~ 40 GHz

  • Gain uncertainty

    ±0.15 dB

  • Instrument uncertainty

    ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source

  • 대역폭

    8 MHz

자주 묻는 질문