밀집된 광 채널 검증을 위한 서브 피코미터 분해능

키사이트 XP2 클래스 파장 측정기는 조정 가능한 송신기 레이저를 교정하기 위한 DWDM(고밀도 파장 분할 다중화) 신호의 빠르고 정확하며 추적 가능한 파장 측정을 제공합니다. 고해상도 및 반복률을 특징으로 하는 당사의 파장 측정기는 절대 파장 정확도가 중요한 R&D 연구소, 제조 라인 및 교정 환경의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 광범위한 파장 범위와 서브 피코미터 분해능을 통해 키사이트 파장 측정기는 ITU(국제 전기통신 연합) 그리드 준수를 보장하고, 드리프트 관련 오류를 최소화하며, 튜닝 및 검증 작업을 가속화합니다. 필요한 파장 범위 및 절대 파장 정확도 수준에 따라 필요한 파장 측정기를 선택하십시오. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 맞는 구성을 선택하십시오.

서브 피코미터 정확도

절대 정확도 ±0.2ppm의 초정밀 파장 분해능을 구현하며, 이는 밀집된 ITU 채널 검증 및 미세 스펙트럼 튜닝에 이상적입니다.

빠른 업데이트 속도

실시간 파장 표시 및 빠른 측정 속도는 폐루프 레이저 튜닝과 고처리량 제조 워크플로우를 가능하게 합니다.

광범위한 파장 범위

광통신에서 포토닉스에 이르는 다양한 애플리케이션을 지원하기 위해 C, L, O 대역에 걸쳐 여러 광학 파장 범위를 지원합니다.

추적 가능한 교정

국제 표준에 따라 공장 교정되었으며, 장기 안정성과 낮은 드리프트를 통해 모든 파장 측정에서 신뢰를 제공합니다.

제품 이미지
  • Wavelength range

    1270 nm to 1650 nm, 700 nm to 1650 nm

  • Absolute wavelength accuracy

    ± 0.2 ppm ~ ± 1 ppm

  • Measurement cycle time

    0.3 s ~ 0.6 s

  • Minimum resolvable line separation

    5 GHz ~ 15 GHz

  • Best power accuracy

    ± 0.5 dB ~ ± 0.6 dB

자주 묻는 질문