Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XG9 클래스 애자일 신호 발생기에는 UXG 모델이 포함됩니다. 이 제품은 임의 파형 발생기를 통해 복잡한 신호 환경을 시뮬레이션하여 레이더, 전자기 스펙트럼 운용(EMSO) 및 안테나 테스트를 위한 특정 프로토콜 또는 고유한 통신 형식을 테스트합니다. 빠른 주파수, 진폭 및 위상 전환 기능은 다중 위협 시나리오를 정확하게 에뮬레이션할 수 있도록 합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 맞게 구성하십시오.
주파수, 위상 및 진폭의 민첩한 스위칭을 통해 연속성과 반복성을 갖춘 복잡하고 동적인 신호를 실시간으로 생성합니다.
다양한 펄스 폭, 주파수 변조 및 타이밍을 가지는 처프, 펄스 및 주파수 변조 연속파(FMCW) 레이더 신호를 포함한 향상된 펄스 변조.
장치 수를 확장하여 수천 개의 레이더 위협 방출원을 생성하고 고유한 안테나 스캔으로 초당 수백만 개의 펄스를 생성하여 복잡하고 혼잡한 위협 환경을 에뮬레이션합니다.
옵션 1.6 GHz 대역폭 베이스밴드 벡터 발생기를 추가하여 전체 주파수 범위에 걸쳐 복잡한 전자기 환경을 시뮬레이션합니다.
Maximum frequency
40 GHz
Maximum modulation bandwidth
1.6 GHz
Number of outputs
1
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
–144 dBc/Hz
Output power @1 GHz
3 dBm ~ 10 dBm
Harmonics @ 1 GHz
< -60 dBc ~ < -50 dBc
Frequency switching speed
0.18 µs ~ 0.22 µs
N5193A
N5193A UXG 민첩형 신호 발생기는 10MHz에서 40GHz까지 주파수, 진폭 및 위상 코히어런트의 빠른 전환을 제공합니다.
N5194A
N5194A는 위협 시뮬레이션을 위해 설계된 UXG 신호 생성 제품군에 속하며 레이더/전자전(EW) 관련 복합 신호 환경을 시뮬레이션합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
애자일 신호 발생기는 복잡한 RF 환경에서 빠른 주파수 스위칭, 동적 파형 생성 및 실시간 적응성을 위해 설계된 RF 신호원입니다. 종종 스위칭 속도가 느린 기존 신호 발생기와 달리, 애자일 신호 발생기는 주파수 간을 빠르게 이동하고 진폭, 위상 또는 변조 상태를 변경할 수 있어 레이더, 전자전(EW), 5G/6G 통신 및 위성 시스템과 같은 애플리케이션에 이상적입니다. 이러한 발생기는 일반적으로 낮은 위상 잡음, 넓은 대역폭 및 빠른 주파수 민첩성을 제공하여 동적 신호 조건을 정확하게 시뮬레이션할 수 있습니다.
전자기 스펙트럼 작전(EMSO) 테스트는 RF 시스템, 전자전(EW) 기능 및 스펙트럼 관리 전략을 평가하고 검증하여 경쟁적이고 혼잡한 전자기 환경에서 효과적인 성능을 보장합니다.
이는 신호 탐지, 재밍, 간섭 완화 및 스펙트럼 우위 확보와 같은 다양한 활동을 포함하여 군사, 국방 및 보안 시스템이 적대적 방해 또는 혼잡한 스펙트럼 조건에 직면하여 안정적으로 작동할 수 있는지 확인합니다.
EMSO 테스트는 실제 전자기 시나리오를 시뮬레이션하거나 분석하여 강력한 성능과 스펙트럼 제어를 보장하며, 이는 레이더, 통신 및 대책 시스템과 같은 애플리케이션에 필수적입니다.
펄스 밀도는 전자기 스펙트럼에서 작동하는 시스템의 시뮬레이션 및 평가 중에 특정 시간 프레임 또는 공간 영역 내에서 발생하는 전자기 펄스의 수를 나타냅니다. EMSO는 전자전(EW), 레이더, 통신 및 스펙트럼 관리와 같은 활동을 포함하며, 목표는 전자기 환경을 제어하거나 활용하는 것입니다. 펄스 밀도는 시뮬레이션된 전자기 위협 환경의 복잡성과 현실성을 반영하므로 이러한 테스트에서 중요한 매개변수입니다.