Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 치플릿, 적층 다이, 패키지, PCB 등 모든 첨단 상호 연결 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 활용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 분야의 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트는 교류(AC) 전원 공급 장치를 Essential과 Pro의 두 가지 성능 등급으로 제공합니다.
필요한 기능과 성능에 따라 적합한 등급을 선택하여 구성할 수 있습니다.
입문용 AC 전원 공급 장치의 다재다능한 성능
산업 및 고전력 애플리케이션을 위한 안정적이고 신뢰할 수 있는 AC/DC 전력
키사이트 NC1 클래스 Essential 단상 AC 전원 공급 장치에는 AC6800 시리즈가 포함됩니다. 이 제품은 전력 시뮬레이션, 주파수 및 전압 변동 테스트, 역률 보정과 같은 애플리케이션을 포함하여 연구 개발(R&D) 벤치 및 자동화된 테스트 랙에 안정적인 AC 전력을 공급합니다. 당사의 AC 단상 전원 공급 장치는 최대 4,000 VA의 전력 측정과 빠른 설정 및 작동을 위한 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 조정 가능한 AC 전력을 지원합니다. 추가 기능으로는 조정 가능한 출력 전압 및 주파수, 과전압, 과전류 및 과전력 보호 기능이 있습니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오.
키사이트 AC 전원 공급 장치는 단상 및 3상 애플리케이션 모두에 대해 AC 전력을 에뮬레이션할 수 있도록 하여 광범위한 실제 AC 전력 조건에서 전기 장치의 성능을 검증할 수 있습니다. 필요한 AC 공급 장치를 상의 수와 장치가 소비할 최대 전력을 기준으로 선택하십시오. 더 복잡한 요구 사항의 경우, Pro 3상 AC 전원 공급원은 멀티미터, 고조파 분석기 및 전력 분석기의 기능을 하나의 장비에 통합하여 완벽한 AC 및 DC 전력 솔루션을 제공합니다. 독립적으로 또는 AC 파형에 대한 DC 오프셋으로 DC 전력을 쉽게 생성하여 포괄적인 테스트를 보장할 수 있습니다. Essential에서 Pro 성능 등급에 이르는 다양한 AC 전원 공급 장치를 탐색하여 애플리케이션에 적합한 것을 찾으십시오.
Starting from
Starting from
키사이트 NC1 클래스 Essential 단상 AC 전원 공급 장치에는 AC6800 시리즈가 포함됩니다. 이 제품은 전력 시뮬레이션, 주파수 및 전압 변동 테스트, 역률 보정과 같은 애플리케이션을 포함하여 연구 개발(R&D) 벤치 및 자동화된 테스트 랙에 안정적인 AC 전력을 공급합니다. 당사의 AC 단상 전원 공급 장치는 최대 4,000 VA의 전력 측정과 빠른 설정 및 작동을 위한 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 조정 가능한 AC 전력을 지원합니다. 추가 기능으로는 조정 가능한 출력 전압 및 주파수, 과전압, 과전류 및 과전력 보호 기능이 있습니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오.
키사이트 AC 전원 공급 장치는 단상 및 3상 애플리케이션 모두에 대해 AC 전력을 에뮬레이션할 수 있도록 하여 광범위한 실제 AC 전력 조건에서 전기 장치의 성능을 검증할 수 있습니다. 필요한 AC 공급 장치를 상의 수와 장치가 소비할 최대 전력을 기준으로 선택하십시오. 더 복잡한 요구 사항의 경우, Pro 3상 AC 전원 공급원은 멀티미터, 고조파 분석기 및 전력 분석기의 기능을 하나의 장비에 통합하여 완벽한 AC 및 DC 전력 솔루션을 제공합니다. 독립적으로 또는 AC 파형에 대한 DC 오프셋으로 DC 전력을 쉽게 생성하여 포괄적인 테스트를 보장할 수 있습니다. Essential에서 Pro 성능 등급에 이르는 다양한 AC 전원 공급 장치를 탐색하여 애플리케이션에 적합한 것을 찾으십시오.
Starting from
Starting from
키사이트 Pro AC 전원 공급 장치와 고조파 및 자동차 소프트웨어를 사용하여 전기 제품의 성능을 시뮬레이션하고 검증하십시오. 고정밀 전압 파형 분석은 전력 품질 및 시스템 성능 평가에 중요한 역할을 하며, 전력 이상 진단, 에너지 손실 최소화 및 전반적인 시스템 효율성 향상에 기여합니다. 이러한 수준의 정확도는 안정적인 전력 성능이 중요한 자동차, 항공 우주 및 가전 제품과 같은 산업에 필수적입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
AC 전원은 연결된 부하에 교류(AC) 전력을 공급하여 적절한 작동에 필요한 정확한 전압, 전류 및 주파수를 수신하도록 보장합니다. AC 전원의 전력 입력은 애플리케이션에 따라 AC 또는 DC에서 공급될 수 있습니다.
표준 벽면 콘센트 전력은 특정 장치 또는 테스트 설정에 필요한 정확한 사양을 충족하지 못하는 경우가 많습니다. 이를 해결하기 위해 AC 전원 공급 장치는 전기 입력을 조정하고 조절하여 부하에 필요한 올바른 수준으로 변환합니다. 이 과정에는 전압을 높이거나 낮추고 신호를 필터링하여 안정성과 정확성을 보장하는 것이 포함됩니다.
기본적인 전력 변환을 넘어, AC 전원은 테스트 및 검증에서 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 그리드 중단, 고조파, 전압 변동, 서지 및 테스트 대상 장치(DUT)에 영향을 미칠 수 있는 기타 교란과 같은 실제 전기 조건을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이러한 조건을 재현함으로써 AC 전원은 다양한 작동 환경에서 제품의 신뢰성, 규정 준수 및 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다.
AC 전원 공급 장치는 주 공급원(예: 전력망, 발전기 또는 변압기)에서 오는 전기 에너지를 특정 전압 및 주파수 요구 사항을 가진 안정적인 교류(AC) 출력을 생성합니다. 일반적으로 변압기, 정류기(DC 변환이 필요한 경우), 전압 조정기 및 필터로 구성되어 안정적이고 깨끗한 AC 출력을 보장합니다. 변압기는 전압 레벨을 조정하고, 조정기는 입력 전압 또는 부하 조건의 변동에도 불구하고 일관된 출력을 유지합니다.
프로그래밍 가능한 AC 전원 공급 장치에서 마이크로컨트롤러와 피드백 루프는 전압, 주파수 및 파형 특성을 정밀하게 제어할 수 있게 하여 전기 및 전자 애플리케이션에서 실제 전력 조건을 테스트하고 시뮬레이션하는 데 유용합니다. AC 전원 공급 장치는 장비 테스트, 개발 및 작동을 위한 안정적인 전력을 제공하기 위해 실험실, 제조 및 산업 환경에서 널리 사용됩니다.
AC 전원 공급 장치에는 여러 유형이 있으며, 각각 특정 애플리케이션 및 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
각 유형의 AC 전원 공급 장치는 전력 안정성, 효율성 및 제어 요구 사항에 따라 고유한 목적을 수행합니다.
예, AC 전원 공급 장치는 정류라는 프로세스를 사용하여 DC로 변환될 수 있으며, 이는 일반적으로 정류 회로를 통해 달성됩니다. 일반적으로 다이오드로 구성된 정류기는 전류가 한 방향으로만 흐르도록 하여 교류(AC)를 맥동 직류(DC)로 효과적으로 변환합니다. 정류된 출력의 변동을 완화하기 위해 커패시터와 필터가 리플을 줄이고 더 안정적인 DC 전압을 제공하는 데 사용됩니다. 조정형 DC 전원 공급 장치에서는 입력 또는 부하 조건의 변화에도 불구하고 일관된 출력 전압을 유지하기 위해 전압 조정기가 추가됩니다.
이러한 변환은 작동에 DC 전원이 필요한 전원 어댑터, 배터리 충전기 및 전자 장치에서 일반적으로 볼 수 있습니다. 더 발전된 스위칭 전원 공급 장치는 고주파 변환 기술을 사용하여 에너지 손실 및 열 발생을 최소화하면서 AC를 DC로 효율적으로 변환합니다. AC-DC 변환은 가전제품부터 산업 자동화 및 고전력 시스템에 이르는 애플리케이션에서 필수적입니다.