e-모빌리티 차량의 배터리 성능을 테스트하는 방법

시스템 전원 공급 장치
+ 시스템 전원 공급 장치

다양한 작동 조건에 대한 e-모빌리티 배터리 성능 테스트

저전력 e-모빌리티 차량의 배터리 성능을 테스트하려면 전원을 에뮬레이션하고 디바이스 전원 켜기, 공회전, 급가속 및 기타 작동 조건을 충족해야 합니다. 테스트 엔지니어는 배터리 충전/방전 특성, 다양한 부하 조건에서의 배터리 성능, 시스템 전자 장치, 그리고 가장 중요한 배터리 노화 성능을 이해해야 합니다.

배터리 수명에 영향을 미치는 요인을 파악하려면 테스트 엔지니어는 빠른 전류 측정과 호환 가능한 소프트웨어를 위한 원활한 범위 지정 기능을 제공하는 전원 공급 장치가 필요합니다. 이러한 기능은 프로파일러, 에뮬레이션, 충전/방전, 사이클러와 같은 여러 작동 모드에서 테스트 시간을 줄여줍니다. 또한 테스트 엔지니어는 데이터 수집 시스템으로 배터리 온도를 실시간으로 모니터링하여 테스트 대상 디바이스(DUT)의 성능에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

e-모빌리티 전력 솔루션

e-모빌리티 전력 테스트 솔루션

DUT를 보호하면서 배터리 성능을 테스트하려면 고급 전원 공급 장치와 배터리 테스트 및 에뮬레이션 소프트웨어가 필요합니다. 키사이트 고급 전원 시스템과 PathWave BenchVue 고급 배터리 테스트 및 에뮬레이션 소프트웨어는 정확한 측정을 보장합니다. 이 솔루션은 배터리 프로파일링, DUT 성능 에뮬레이션, 배터리 에이징 사이클러 테스트, 배터리 충전 성능 테스트 등 다양한 테스트 모드를 제공합니다. 최대 10kW의 병렬 기능이 내장된 동적 전력 및 측정을 제공합니다. BenchVue 소프트웨어는 고유한 에뮬레이션 기반 배터리 모델을 통해 더 높은 정확도, 반복성 및 안전성을 달성할 수 있도록 지원합니다.

e-모빌리티 배터리 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하신가요?