전력 분석기
+ 전력 분석기

소스와 전력 센서의 임피던스 매칭을 통한 RF 출력 전력 측정

RF 출력 전력을 측정하려면 신호 형식, 변조 유형, 테스트 구성 및 측정 데이터 요구 사항을 이해해야 합니다. 먼저 신호 및 변조 형식에 따라 애플리케이션에 적합한 전력 센서 유형을 결정한 다음 채널 요구 사항을 고려하십시오. 연속파(CW), 펄스/평균, AM 및 FM 또는 무선(평균만) 변조 신호 형식에는 열전대 센서를 사용하십시오.

단일 채널 장치는 디지털, 프로그래밍 가능, 피크 및 평균 측정을 수행합니다. 2채널 전력계는 두 센서 간의 파라미터를 측정하고 계산합니다. RF 출력 전력을 측정할 때 전력 센서는 제품의 출력단에 연결되어야 합니다. 전력 센서는 측정 구성을 설정하고 시각화하는 사용자 인터페이스를 제공하는 전력계에 연결됩니다. 소스와 전력 센서의 임피던스를 일치시키는 것은 전력 전송을 최대화하는 데 중요합니다.

RF 전력 측정 솔루션

출력 전력을 정확하게 측정하려면 소스와 전력 센서 간의 임피던스 매칭이 필요합니다. 키사이트 RF 전력 측정 솔루션은 키사이트 N1911A P-시리즈 전력계와 키사이트 N8482A 열전대 전력 센서를 키사이트 PathWave BenchVue 전력계/센서 애플리케이션과 결합하여 연속파(CW) 및 변조 신호 형식의 RF 전력을 정확하게 측정합니다. 다양한 디스플레이 유형으로 실시간 측정을 제공하여 높은 에너지 효율 요구 사항과 엄격한 규제 준수를 충족하는 RF 장치 성능을 보장하는 데 도움이 됩니다.

RF 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?