인서킷 테스터를 인더스트리 4.0에 통합하는 방법

회로 내 테스터
+ 인서킷 테스터

IPC-CFX 표준을 지원하는 인서킷 테스터 통합

생산 현장의 다양한 장비에서 데이터를 얻으려면 장비 간에 정보가 원활하게 흐를 수 있도록 표준 언어가 필요합니다. 표준화는 또한 장비-비즈니스/비즈니스-장비 솔루션을 지원하며 데이터 변환 또는 번역을 수행할 필요성을 없애는 데 도움이 됩니다. 제조업체는 이러한 문제를 해결하기 위해 전자 제조 산업에서 개발된 표준인 IPC-CFX를 지원할 수 있는 장비가 필요합니다.

IPC-CFX 통합은 인서킷 테스터의 구성 설정에 액세스하여 통신 매개변수를 설정하는 것을 포함합니다. 여기에는 메시징 형식 및 데이터 교환 메커니즘과 같은 통신 프로토콜을 정의하여 IPC-CFX 표준과의 정렬을 보장하는 것이 포함됩니다. Advanced Message Queuing Protocol은 종단 간 보안 및 연결과 정보 보호를 보장하여 군사, 항공 또는 의료와 같은 미션 크리티컬 산업 분야에서 CFX를 안심하고 사용할 수 있도록 합니다.

IPC-CFX 지원 회로 내 테스트 시스템

인더스트리 4.0 애플리케이션에는 IPC-CFX 및 MQTT, OPC-UA, Panasonic의 iLNB와 같은 기타 통신 프로토콜을 지원하는 인서킷 테스트 시스템이 필요합니다. 키사이트 인서킷 테스트 시스템은 IPC-CFX 및 IPC-HERMES-9852 표준을 포함한 인증된 M2M(Machine-to-Machine) 기능을 제공합니다. 이러한 표준은 향상된 운영 효율성, 더 심층적인 테스트 데이터 인사이트, 단축된 응답 시간 및 절감된 운영 비용을 제공합니다. 장비와 시스템은 데이터를 수집하여 개선 기회를 식별하고 문제가 발생하거나 주의가 필요한 경우 알람을 생성합니다. 추세 및 이상 징후를 파악하면 제조업체가 고장을 예측하고 이를 방지하기 위한 적절한 조치를 취하여 생산 효율성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

인더스트리 4.0에 인서킷 테스터를 통합하기 위한 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?