무엇을 찾고 있습니까?
주요 특징
MATLAB을 이용한 맞춤형 신호 생성, 측정 및 데이터 분석
- 임의 파형 생성
- 측정 및 데이터 분석 루틴의 맞춤화
- 자신만의 계측기 어플리케이션 및 테스트 시스템 개발
- 측정, 신호 발생 및 보고서 작성 자동화
이용 가능한 MATLAB 구성
- 새롭게 호환되는 계측기를 구입하면 키사이트테크놀로지스에서 직접 MATLAB을 세 가지 구성으로 이용할 수 있습니다.
- MATLAB을 원격 PC에 설치 및 실행한 후 GPIB 또는 LAN을 통해 계측기와 통신합니다.
- MATLAB을 X-시리즈 신호 분석기에 직접 설치 및 실행한 후 임의 파형 발생기를 선택합니다.
자동화 및 통신 인터페이스
- GPIB, LAN, USB 및 VISA 통신 프로토콜 지원
- SCPI 프로그래밍 또는 계측기 드라이버(IVI, MATLAB)를 통한 계측기 통신
- 키사이트 X-시리즈 신호 분석기 및 PSA 시리즈 스펙트럼 분석기를 위한 키사이트의 MATLAB 계측기 드라이버 개발, 테스트 및 지원
- 키사이트 MXG, ESG 및 PSG 벡터 신호 발생기를 포함해 MATLAB의 키사이트 파형 다운로드 어시스턴트
N6171A 구입 시 제공되는 다양한 MATLAB 어플리케이션 예제와 기타 기능
- 추가적인 기술 기능 – 키사이트에서 N6171A MATLAB 소프트웨어를 구입하시거나 키사이트 계측기와 함께 MATLAB 소프트웨어를 주문하시는 분께는 특별한 혜택으로 다양한 MATLAB 어플리케이션 예제와 소스 코드를 드립니다. 세부 정보는 아래를 참조하십시오.
- 단 한 번의 주문 – 키사이트 계측기와 MATLAB을 한꺼번에 주문하시면 시간을 절약할 수 있고 복잡한 주문 과정이 줄어들며 약간의 추가 비용만 부담하시면 되므로 편리합니다.
- 액세스 보장 – 계측기와 함께 N6171A 옵션으로 MATLAB을 주문하시면, 키사이트 계측기 사용 여부와 상관 없이 MATLAB을 사용해야 할 때 고유의 MATLAB 소프트웨어 라이센스를 항상 보유할 수 있습니다.
- 이중 기술 지원 – 키사이트에서 MATLAB 소프트웨어를 구입하시면 키사이트 또는 MathWorks로부터 MATLAB 설치 및 기술 지원을 받을 수 있습니다.
MATLAB 개요
MathWorks에서 뛰어난 소프트웨어 환경과 프로그래밍 언어로 개발된 MATLAB는 대부분 신호 발생기, 신호 분석기 및 스펙트럼 분석기의 옵션으로서 키사이트에서 바로 구입할 수 있습니다. MATLAB은 키사이트 신호 분석기와 발생기의 기능을 더욱 확장하여 맞춤형 측정을 지원하고, 데이터를 분석 및 시각화하고, 임의 파형을 생성하고, 계측기를 제어하고, 테스트 시스템을 구축합니다. 또한 신호 처리, 신호 변조, 디지털 필터링 및 곡선 접합과 같은 데이터 분석 작업에서 대화식 도구와 명령 라인 기능도 제공합니다. 다양한 업계와 분야에서 이미 100만 명의 사용자들이 MATLAB를 사용하고 있으며, 전세계 3,500개 이상의 대학에서 표준화되어 있습니다. MATLAB은 데이터를 수집하고 분석하는 기본 MATLAB 기능에서 신호 처리, 통신, 필터 설계 및 테스트 자동화에 이르기까지 세 가지 MATLAB 구성이 출시되어 있습니다.
다음과 같이 새롭게 호환되는 계측기를 구입하면 MATLAB 소프트웨어를 키사이트에서 직접 구매할 수 있습니다.
- 스펙트럼 및 신호 분석기: X-시리즈, PSA
- PXI 신호 분석기: M9290A CXA-m
- 벡터 신호 발생기: X-시리즈, ESG, PSG
- 벡터 신호 발생기: M9381A PXIe, M9392A PXI
- PXI 및 AXIe 컨트롤러: 모든 모델
- 임의 파형 발생기: M8190A, M9330A, M9331A, 81180B
- 펄스 펑션 임의 노이즈 발생기: 81150A, 81160A
MATLAB 기능
- 측정 데이터를 분석 및 시각화하고, 변조 방식을 테스트하여 측정을 자동화함으로써 MATLAB를 이용하는 키사이트 신호 및 스펙트럼 분석기의 기능을 확장합니다.
- MATLAB에서 생성된 단순하거나 복잡한 파형을 지원하는 키사이트 신호 발생기를 사용해 전자 장치를 여기(勵起)합니다.
- 키사이트 계측기를 이용해 측정한 다음 MATLAB의 기존 기준선과 비교하여 전자 장치의 기능을 테스트합니다.
- 사용자가 데이터를 분석하거나 테스트할 수 있는 GUI 또는 어플리케이션을 개발합니다.
- 전자 장치를 특성화하여 설계와 얼마나 일치하는지 측정합니다.
- 키사이트 계측기의 실시간 데이터를 이용해 새로운 알고리즘이나 측정 루틴을 검증합니다.
- 맞춤형 디지털 필터를 MATLAB로 설계한 다음 키사이트 계측기에서 수집한 신호에 적용합니다.
N6171A MATLAB 구입 시 제공되는 어플리케이션 예제와 함께 MATLAB 기술 키트 다운로드
MATLAB 소프트웨어를 키사이트 신호 발생기, 신호 분석기, PXI 및 AXIe 모듈러 하드웨어, 기타 계측기와 함께 사용할 경우의 장점을 보여주는 어플리케이션 노트와 다양한 무료 MATLAB 어플리케이션 예제가 수록된 기술 키트를 다운로드하십시오. 참고: 이 어플리케이션은 무료로 제공되며 누구나 사용할 수 있지만, MATLAB 라이센스가 있어야 합니다. 또한 이 어플리케이션 중 대부분은 N6171A MATLAB 옵션을 구입해야만 수정이 가능합니다.
키사이트 계측기 구입 시 N6171A MATLAB 옵션을 함께 주문하시면 이 예제 어플리케이션의 수정 가능한 버전에 액세스할 수 있는 권한을 드립니다(MATLAB 파일 형식). 이 수정 가능한 예제를 통해 사용자의 특수한 환경에 따라 이 계측기 기능을 확장하거나 맞춤 구성할 수 있습니다. N6171A 구입 시 제공되는 어플리케이션 예제와 수정 가능한 MATLAB 소스 코드에는 다음 항목이 포함됩니다.
- 파형 시퀀싱, 안전한 파형 업로드, 긴 파형 생성 어플리케이션 예제: 키사이트 X-시리즈 신호 발생기에 사용 가능.
- IQ 모드에서 신속한(깊은) 데이터 캡처, ACPR 측정 자동화 어플리케이션 예제: 키사이트 X-시리즈 신호 발생기에 사용 가능.
- 키사이트 M8190A용 IQTools 어플리케이션 예제 – 키사이트 M8190A, 81180A, M933xA, 81150A, 81160A, 기타 키사이트 신호 발생기에 필요한 임의 파형 생성 및 진폭 보정.
- 맞춤형 신호 생성 및 재생 – MATLAB에서 임의 신호 생성, 디지털 변조 기법을 이용하여 이 신호를 변조, IQ 데이터를 키사이트 RF 신호 발생기에 업로드한 후 전송, IQ 측정 결과 수집, 복구한 오디오 스트림 재생.
- IQ 데이터 캡처 – 키사이트 신호 분석기로부터 라이브 IQ 데이터를 수집하여 실시간 또는 사후 처리.
- 디지털 전치 왜곡(DPD) 예제 – 전력 한계에 가깝게 앰프를 구동할 경우 발생하는 비선형 현상을 교정하기 위해 MATLAB 소프트웨어를 통해 전치 왜곡 기법 사용.
- X-시리즈 분석기용 고급 데이터 시각화 어플리케이션 예제– 라이브 X-시리즈 신호 분석기 데이터를 2D 및 3D 시각화로 분석.
- 튜닝 및 수신 – 이 어플리케이션 예제를 사용하여 스펙트럼 분석기로 신호를 캡처하고 복조한 후 PC 스피커로 재생.
장점
키사이트 신호 발생기 및 분석기를 구입할 때 MATLAB 소프트웨어를 추가하면 다음과 같은 5가지 장점을 얻을 수 있습니다.
- 편리성: 단 한 번의 구매 주문으로 소프트웨어와 계측기를 구입할 수 있습니다.
- 신용: 키사이트에서 제공하는 MATLAB 소프트웨어는 키사이트의 테스트를 거쳤으므로 품질을 믿을 수 있습니다.
- 지원: 설치 및 기술 문제는 키사이트나 The MathWorks에 문의하면 지원을 받을 수 있습니다.
- 빠른 시작: 키사이트에서 직접 제공하는 다양한 적용 사례를 통해 쉽게 시작할 수 있습니다.
- 신뢰성: MATLAB 소프트웨어는 필요할 때마다 항상 신뢰할 수 있는 품질을 보장합니다.
키사이트 계측기로 MATLAB 사용 시작하기
맞춤 견적 요청을 통해 주문하고 키사이트 계측기에 MATLAB을 사용하십시오. MATLAB 소프트웨어 무료 평가판에 관심이 있는 분은 요구사항 기입란에 적어 주시거나, 키사이트 계측기에 사용할 수 있는 MATLAB 예제 목록을 확인하십시오.
무료 체험판
- MATLAB 소프트웨어 무료 체험판 요청
- 키사이트 장비를 활용하여 MATLAB을 체험해 볼 수 있습니다
- MathWorks 기반
N6171A에 관심이 있으신가요?
N6171A MATLAB 소프트웨어의 역량 확대
특집 리소스: N6171A MATLAB 소프트웨어
다른 도움이 필요하십니까?