주요 특징

지터 분석 특징

  • 지터 히스토그램, 트렌드 및 스펙트럼 생성을 위한 자동 설정 마법사
  • 다중 알고리즘, 패턴 길이, BER 레벨을 통한 RJ/DJ 분리를 위한 자동 설정 마법사
  • 다중 클럭 복구 방법
  • 오실로스코프에서 RJ를 제거하기 위한 교정
  • 분리된 RJ, PJ, DJ, DDJ, DCD 및 ISI 지터 서브콤포넌트의 합성 히스토그램 및 그래프
  • 분리된 TI, DDI, PI, ISI 노이즈 서브콤포넌트의 합성 히스토그램 및 그래프
  • 스펙트럼 및 노이즈 BER Bathtubs

위상 노이즈 분석의 이점

  • 로그 주파수 대 dBc/Hz 형태로 SSB(Single Side Band) 위상 노이즈 플롯
  • 2개의 채널과 상관관계를 사용하여 광대역 측정 노이즈를 줄입니다
  • 광대역 측정 노이즈가 감소한 상태의 차동 클럭 위상 노이즈를 측정합니다
  • 확산 스펙트럼 변조 클럭의 위상 노이즈를 측정합니다
  • 교차 상관 TIE(time interval error) 측정에서 광대역 노이즈(RJ)를 줄입니다
  • 위상 노이즈 플롯의 두 주파수 간 통합 지터를 측정합니다
  • InfiniiMax 프로브를 사용해서 회로의 위상 노이즈를 측정합니다

이 어플리케이션의 전제 조건인 D9010BSEO Infiniium Offline에 대한 고급 수직 노이즈, 위상 노이즈 및 타이밍 지터 테스트 패키지 옵션입니다. 자세한 사항은 데이터시트를 참조하십시오.

오늘날 고속 디지털 설계의 더 빠른 에지 속도와 데이터 유효 시간 축소로 인해 지터 원인에 대한 통찰력이 성공을 위한 필수 요인으로 대두되었습니다. 키사이트의 Infiniium 오실로스코프와 함께 사용할 경우 이 지터 분석 소프트웨어는 설계의 신뢰도에 영향을 주는 지터 콤포넌트를 식별하고 정량화하는 데 사용되는 주요 도구입니다. 지터 대 실시간 신호의 시간 상관관계를 파악해 지터 콤포넌트를 소스까지 쉽게 추적할 수 있습니다. 이제 추가적인 컴플라이언스 보기 및 측정 설정 마법사를 사용하여 산업 표준에 따른 테스트 시 RJ/DJ 분리를 간소화하고 자동화할 수 있습니다.

이 소프트웨어는 자동으로 오실로스코프 입력의 반복적인 데이터 패턴과 임베디드 클럭 주파수를 감지하며 해당 패턴의 각 전환에 의한 총 지터(TJ) PDF의 원인이 되는 데이터 종속 지터(DDJ) 레벨을 계산합니다. 또한 스펙트럼 지터 및 맞춤 지터 분리 알고리즘도 제공됩니다.

모든 파형은 다르기 마련입니다. 따라서 여러 지터 분리 솔루션을 유연하게 사용해서 각 개별 파형에 대한 보다 나은 답을 얻을 수 있습니다. 새로운 맞춤 알고리즘을 사용하여 비진동 바운딩 비상관 지터를 올바르게 식별하고 측정할 수 있습니다. 이 알고리즘은 특히 파형이 크로스톡의 영향을 받는 경우에 유용합니다.

위상 노이즈 분석 기능은 클럭 소스의 위상 노이즈를 측정합니다. 위상 노이즈 측정 결과는 진폭 단위가 dBc/Hz인 로그 주파수 플롯으로 표시됩니다(1 Hz 대역폭으로 정규화된 반송파 전력에 상대적인 데시벨). 신호 생성 디바이스와 관련해서 가장 중요한 지표 중 하나인 위상 노이즈는 항공우주 및 방위, 통신 등 미션 크리티컬 분야에서 제한 요인일 수 있습니다.

무료 체험판

Infiniium Offline 오실로스코프 분석 소프트웨어 무료 체험판

이 어플리케이션을 통해 오실로스코프 데이터를 PC에서 Offline으로 분석할 수 있습니다.

D9010JITO에 관심이 있으신가요?

Infiniium Offline - EZJIT 전체 소프트웨어의 역량 확대

다른 도움이 필요하십니까?