검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠

키사이트테크놀로지스의 광파 솔루션 플랫폼을 사용하면 능동 및 수동 광파 콤포넌트에 필요한 측정이 가능합니다. 이 플랫폼은 클러킹 및 트리거링과 같은 기능과 필요한 테스트 솔루션을 위한 필수 소프트웨어 컨트롤을 제공해 키사이트 광파 모듈과 해당 상호연결을 결합하는 핵심 구성 요소입니다.
내장된 어플리케이션과 가용 어플리케이션 소프트웨어(PFL)를 사용해서 각 고성능 광 테스트 유형을 쉽게 설정할 수 있습니다.
Find the Model that's Right for You
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
키사이트 8164B 메인프레임은 키사이트 조정 가능 레이저 소스 중 하나와 최대 4개의 소형 모듈을 호스팅할 수 있는 광 콤포넌트 테스트를 위한 기본 플랫폼입니다. 업데이트: 이제 원격 프로그래밍에서 LAN 또는 GPIB 인터페이스를 사용할 수 있습니다.
키사이트테크놀로지스 8163B 광파 멀티미터는 두 개의 소형 모듈 슬롯과 광학 콤포넌트 테스트를 위한 그래픽 인터페이스로 구성됩니다.
키사이트 8164A/B 광파 측정 시스템에 백로딩 가능 조절식 레이저 모듈을 설치하지 않은 경우 키사이트 81645A 필러 모듈을 사용해야 합니다.
다음
혁신적인 테스트 자산 보호
특집 리소스: 광파 메인프레임
다른 도움이 필요하십니까?