Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어와 새로운 XA5 신호 분석기를 함께 사용하여 고급 시각화, 복조 및 분석 기능을 경험해 보세요. 지금 바로 30일 무료 체험을 시작해 보세요.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 VT5 클래스 멀티밴드 RF 벡터 트랜시버에는 S9100A-S9130A가 포함됩니다.
S9115A는 비신호 측정을 위한 다중 대역 트랜시버 시스템입니다. 키사이트 원격 무선 헤드(RRH)를 다수 지원할 수 있는 S9115A 시스템은 M1749B RRH와 함께 22.7GHz 대역부터 5GNR 측정을 지원합니다. GHz ~ 49.2 GHz , 그리고 380 MHz에서 13 GHz FR1 기능을 지원합니다.
Wireless standard
FR1, FR2
Maximum frequency
49.2 GHz
Maximum bandwidth
1.2 GHz
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
하나 또는 두 개의 트랜시버를 갖춘 키사이트 S9115A 5G 멀티밴드 벡터 트랜시버는 FR1(380 MHz ~ 13 GHz)을 커버하며, 하나 또는 두 개의 밀리미터파 트랜시버는 FR2(22.7 GHz ~ 49.2 GHz)를 커버합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.