Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어와 새로운 XA5 신호 분석기를 함께 사용하여 고급 시각화, 복조 및 분석 기능을 경험해 보세요. 지금 바로 30일 무료 체험을 시작해 보세요.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 VT5 클래스 멀티밴드 RF 벡터 트랜시버에는 S9100A-S9130A가 포함됩니다.
S9110E는5G 통신 비신호 측정을 위한 다중 대역 트랜시버 시스템입니다. S9110E는 1MHz부터 49GHz까지의 주파수 범위를 간격 없이 커버합니다. GHz의 갭 없는 주파수 커버리지를 제공하며, 최대 1.2 GHz 대역폭을 지원합니다.
Maximum frequency
49.2 GHz
Wireless standard
FR1, FR2, NTN
Maximum bandwidth
1.2 GHz
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
5G NR 또는 NTN/위성 통신 네트워크 장비 및 무선 부품에 대한 대량 테스트를 수행합니다.
키사이트 S9110E 멀티밴드 벡터 트랜시버 기본 시스템은 1채널 또는 2채널 구성을 포함하며 380 MHz ~ 26.5 GHz를 커버합니다. M1749B 밀리미터파 트랜시버와 연결하면 S9110E는 주파수 범위를 22.7 GHz ~ 49.2 GHz로 확장합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.