모델:
34420A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Advanced DMM은 두 가지 클래스로 제공됩니다. DM6 클래스에는 34460A-34465A 및 DM34460A-DM34461A가 포함되며, DM7에는 34470A가 포함됩니다.
34420A 7.5-디지트 멀티미터는 저레벨 측정에 최적화된 고감도 디지털 옴 미터입니다. 이 마이크로 옴 미터는 저항 및 온도 기능과 저노이즈 전압 측정을 결합한 제품입니다.
Basic 1-year DCV accuracy
30 ppm
Digits of resolution
7 ½
Maximum reading rate
250 readings/s
인터페이스
GPIB, RS232
Memory
1,024 readings
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 12,812,000
모델:
34420A
배송:
수량
옵션
1
나노볼트/마이크로옴 미터, 7.5디지트 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증 반환 - 3년.
1
AC 라인 선택 120볼트
키사이트 34420A 나노-볼트/마이크로-옴 미터는 저레벨 측정에 최적화된 고감도 멀티미터입니다. 이 디지털 옴 미터는 저항 및 온도 기능과 저노이즈 전압 측정을 결합한 제품입니다. 저레벨 유연성과 성능과 관련된 이 새로운 표준은 믿을 수 있는 정확하고 반복 가능한 측정을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.