RF EM Professional (RFPro)

Most trusted RF and microwave design tool in the industry.

RFPro on laptop

Why Use RF EM Professional (RFPro)

Automatic 3DEM-circuit co-simulation for RF circuit and module design.

RFPro enables RF/Microwave circuits designers using ADS, Virtuoso, or Custom Compiler to easily run 3DEM-circuit cosimulation without destructive layout cookie-cutting or schematic alterations, thereby preserving design integrity from start to finish. Any RF path or net containing passive and active components can be selected in place for automatic 3DEM-circuit cosimulation to integrate EM results effortlessly into circuit design for interactive tuning and optimization. It eliminate tedious and error prone manual stitching of EM ports to circuit nodes for analyzing EM effects on circuit performance. Mesh domain optimization (MDO) intelligently meshes any selected RF portion of your design amidst large ground or power planes for accurate EM analysis.. Includes both 3D planar Momentum and full 3D FEM simulators to efficiently analyze any EM structures. RFPro has automatic parameterization of electrical or physical parameters, such as dielectric constant, layer-to-layer registration, over/under etching and layer thickness, to analyze the effects of manufacturing tolerances on electrical specs. 

Resources to Get You Started

Explore RFPro Bundles

EDA software bundles provide designers with pre-configured combinations targeted to a specific design workflow.

Image of  PathWave ADS Core, EM Design, Layout, RFPro
PathWave ADS Core, EM Design, Layout, RFPro
Model
W3604B

선형 회로 및 RFPro 3DEM 시뮬레이터(모멘텀 및 FEM)가 있는 PathWave ADS 및 EM 설계 환경. 오류 없는 조립을 위한 복합 기술 RF 모듈 물리적 설계와 DRC/LVS/LVL 모듈 수준 검증에 필요한 3D 회피 라우팅을 지원하는 RF 레이아웃.

Image of  PathWave ADS Core, EM Design, 레이아웃, RFPro, RF Ckt Sim
PathWave ADS Core, EM Design, 레이아웃, RFPro, RF Ckt Sim
Model
W3606B

복합 기술 RF 모듈 설계를 위한 3D RF 레이아웃과 오류 없는 조립을 위한 모듈 수준 DRC/LVS/LVL 검증 기능을 갖는 PathWave ADS 및 EM 설계 환경. 전체 비선형 회로(HB, 엔버로프, 트랜션트/콘볼루션) 및 RFPro EM(모멘텀 및 FEM) 시뮬레이터.

Image of  PathWave ADS Core, EM Design, 레이아웃, RFPro, RF Ckt Sim, Sys-Ckt Verification
PathWave ADS Core, EM Design, 레이아웃, RFPro, RF Ckt Sim, Sys-Ckt Verification
Model
W3607B

RF 모듈 설계를 위한 3D RF 레이아웃과 오류 없는 조립을 위한 모듈 수준 DRC/LVS/LVL 검증 기능을 갖는 W3607B PathWave ADS 및 EM 설계 환경.

Image of  PathWave ADS Core, EM Design, Layout, RFPro, RF Ckt Sim, Sys-Ckt Verification, Complete VTB
PathWave ADS Core, EM Design, Layout, RFPro, RF Ckt Sim, Sys-Ckt Verification, Complete VTB
Model
W3608B

복합 기술 RF 모듈 설계를 위한 3D RF 레이아웃과 오류 없는 조립을 위한 모듈 수준 DRC/LVS/LVL 검증 기능을 갖는 PathWave ADS 및 EM Design 환경.

Image of  PathWave ADS Core, EM Design, RFIC Design Quad, 레이아웃, RFPro, RF Ckt Sim, Sys-Ckt Verif, VTB
PathWave ADS Core, EM Design, RFIC Design Quad, 레이아웃, RFPro, RF Ckt Sim, Sys-Ckt Verif, VTB
Model
W3609B

복합 기술 RF 모듈 설계와 모듈 수준 DRC/LVS/LVL 검증을 위한 3D RF 레이아웃을 갖는 PathWave ADS 및 EM 설계 환경. 전체 비선형 회로(HB, 엔버로프, 트랜션트/콘볼루션), RFPro EM(모멘텀 및 FEM), 미리 구성된 전체 산업 표준 라이브러리를 갖는 시스템 내 회로 검증 시뮬레이터. Cadence Virtuoso용 GoldenGate RFIC 회로 시뮬레이터.

Image of  ADS Core, EM Design Core, Layout, RFPro, HB
ADS Core, EM Design Core, Layout, RFPro, HB
Model
W3615B

ADS and EM design environments with 3D RF layout for multi-technology RF module design and module level DRC/LVS/LVL verification for error-free assembly. Nonlinear Harmonic Balance circuit) and RFPro EM (Momentum and FEM) simulators.

Have Questions? We've Got Answers

Model, simulate, and optimize with EDA software.

Talk to our team to find the right solution for your design needs, get a personalized quote, or request a free trial.