레이더 장면 에뮬레이터

정밀한 도플러 제어로 실제 레이더 시나리오를 재현하십시오.

레이더 장면 에뮬레이터는 운전자 지원 시스템 및 자율 주행 차량에 사용되는 레이더 센서를 평가하기 위한 현실적이고 반복 가능한 테스트 조건을 생성합니다. 이는 복잡한 실제 교통 및 환경 시나리오를 재현하여 팀이 실험실에서 센서 성능과 인지 알고리즘을 검증할 수 있도록 합니다. 예측 불가능한 도로 테스트를 안전하고 제어 가능한 에뮬레이션으로 대체함으로써 이러한 솔루션은 개발을 가속화하고 신뢰성을 향상하며 검증 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 단일 타겟 벤치탑 시스템부터 고밀도 다중 타겟 설정에 이르는 9가지 모델 중에서 애플리케이션에 적합한 레이더 장면 에뮬레이터를 선택하십시오. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 자료를 확인하십시오.

다중 타겟 장면 에뮬레이션

실제 주행 조건에 맞춰 거리, 속도 및 각도를 제어하여 여러 객체가 있는 동적 레이더 장면을 생성하십시오.

확장 가능한 아키텍처

모듈형으로 업그레이드 가능한 시스템 설계를 통해 단일 타겟 검증에서 완전한 고속도로 시나리오까지 테스트 설정을 조정하십시오.

전체 도플러 기능

포괄적인 레이더 동작 테스트를 위해 표적 속도 및 각도를 정밀하게 제어하여 사실적인 상대 운동을 재현하십시오.

조건 모델링

비, 안개 또는 다중 경로 반사와 같은 까다로운 조건을 모델링하여 모든 시나리오에서 안정적인 레이더 성능을 보장합니다.

자주 묻는 질문