차량 내 통신 개발 및 테스트 간소화

키사이트 차량 내 통신 제품은 최신 차량 내 네트워킹 시스템의 증가하는 고성능 설계 및 테스트 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 기술 및 데이터 속도에 대한 테스트 범위를 제공합니다. 오토모티브 이더넷은 고속 통신을 위한 범용 매체를 제공하여 다양한 구성 요소가 동일한 스위치 네트워크에서 공존할 수 있도록 합니다. 한편, 여러 신흥 오토모티브 SerDes 연결은 병렬 데이터를 직렬 데이터로 변환(및 그 반대도 가능)하여 카메라 및 인포테인먼트와 같은 고해상도 디스플레이를 위한 통신을 가능하게 합니다. 이는 고대역폭, 낮은 보드율 및 높은 변조 차수를 사용하는 지점 간 아키텍처입니다. 키사이트 솔루션은 최신 표준에 따라 CPU, ECU, 케이블, 인터커넥트 및 엣지 디바이스의 개발, 검증 및 디버깅을 지원합니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.

다양한 기술

차량 네트워크에서 작동하는 여러 가지 기술이 있습니다. 각 기술의 적합성과 상호 운용성은 최신 차량 아키텍처의 안전과 보안에 매우 중요합니다.

OSI 계층 1-7 테스트

키사이트는 OSI 1~7계층에 걸쳐 종단 간 오토모티브 이더넷 검증 솔루션을 제공합니다. 테스트는 물리 계층에서 시작하여 제어 평면 검증, 타이밍 정확도, 보장된 전송 및 AVB/TSN 성능을 포함하도록 확장됩니다.

멀티 기가비트 데이터 검증

키사이트 자동차 이더넷 및 SerDes 솔루션은 최신 ADAS 및 자율 주행 기능이 가장 빠른 데이터 전송 속도를 요구함에 따라 멀티 기가비트 통신을 검증합니다.

Tx, Rx 및 Lx 테스트

10Mbps에서 50Gbps에 이르는 송신기(Tx), 수신기(Rx) 및 채널 테스트 전반에 걸쳐 테스트 및 검증을 자동화하여 엄격한 규정 준수 테스트에 필요한 시간을 절약하면서 테스트 정확도를 높입니다.

제품 이미지
  • Measurement type

    Receive (Rx), Transmit (Tx), Channel (Lx)

  • Technology

    MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic, Automotive Ethernet

  • Data rate

    2 Gb/s - 32 Gb/s, 10 Mb/s - 10 Gb/s, 100 Mb/s - 1000 Mb/s

자주 묻는 질문