Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Percorso di apprendimento
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
I prodotti Keysight per le comunicazioni di bordo offrono una copertura di test per un'ampia gamma di tecnologie e velocità di trasmissione dati, in grado di soddisfare i crescenti requisiti di progettazione e collaudo ad alte prestazioni dei moderni sistemi di rete di bordo. L'Ethernet automobilistico fornisce un mezzo universale per la comunicazione ad alta velocità che consente a diversi componenti di coesistere sulla stessa rete commutata. Diverse connessioni SerDes emergenti nel settore automobilistico convertono i dati paralleli in dati seriali (e viceversa), consentendo la comunicazione per display ad alta risoluzione come telecamere e sistemi di infotainment. Si tratta di un'architettura punto-punto con elevata larghezza di banda, basse velocità di trasmissione e ordini di modulazione elevati. Le nostre soluzioni supportano lo sviluppo, la validazione e il debug di CPU, ECU, cavi, interconnessioni e dispositivi edge secondo gli standard più recenti. Richiedi oggi stesso un preventivo per una delle nostre configurazioni più richieste. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse qui sotto.
Esistono diverse tecnologie che operano nella rete dei veicoli. La conformità e l'interoperabilità di ciascuna di esse sono fondamentali per la sicurezza e la protezione delle moderne architetture dei veicoli.
Keysight offre una validazione end-to-end della rete Ethernet per il settore automobilistico che copre i livelli OSI da 1 a 7. I test partono dal livello fisico e si estendono verso l’alto fino a includere la validazione del piano di controllo, la precisione di temporizzazione, la consegna garantita e le prestazioni AVB/TSN.
Le soluzioni Ethernet e SerDes per il settore automobilistico di Keysight convalidano la comunicazione multi-gigabit, poiché i moderni sistemi ADAS e le funzionalità autonome richiedono velocità di trasmissione dati sempre più elevate.
Automatizza i test e la convalida su trasmettitori (Tx), ricevitori (Rx) e canali con velocità da 10 Mbps a 50 Gbps, garantendo una maggiore precisione dei test e consentendo di risparmiare tempo nell'esecuzione di rigorosi test di conformità.
Measurement type
Receive (Rx), Transmit (Tx), Channel (Lx)
Technology
MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic, Automotive Ethernet
Data rate
2 Gb/s - 32 Gb/s, 10 Mb/s - 10 Gb/s, 100 Mb/s - 1000 Mb/s
AE6000T
La soluzione di conformità per la trasmissione Ethernet automobilistica AE6000T offre un modo semplice e veloce per verificare e correggere i vostri progetti di tecnologia Ethernet automobilistica.
Il modello AE6900T è ora denominato AE6000T: le funzionalità sono le stesse, cambia solo il numero di modello di primo livello.
Il software applicativo Keysight AE6000T Automotive EthernetConformance, destinato agli oscilloscopi della serie Infiniium di Keysight, offre un modo semplice e veloce per verificare ed eseguire il debug dei progetti nel campo della tecnologia automobilistica.
I sistemi ADAS di nuova generazione richiedono sistemi di telecamere e radar con risoluzioni sempre più elevate. Ciò comporta nuovi requisiti in termini di velocità e larghezza di banda. Lo standard Ethernet automobilistico consente una comunicazione dati più veloce per soddisfare le esigenze dei veicoli odierni e dei veicoli connessi del futuro.
A differenza di CAN e LIN, lo standard Ethernet automobilistico richiede una rigorosa verifica della conformità utilizzando casi di test che coprono trasmettitori (Tx), ricevitori (Rx) e assemblaggi di cablaggi/connettori. Per aiutarti a risparmiare tempo e fatica, Keysight offre soluzioni che automatizzano i test e la convalida su trasmettitori (Tx), ricevitori (Rx) e connessioni tra dispositivi Ethernet automobilistici. I nostri ingegneri hanno investito migliaia di ore nell'apprendimento degli standard e nella creazione di test di conformità automatizzati e ripetibili. Queste applicazioni collaudate vi aiutano a garantire una corretta configurazione dei test e risultati di misurazione validi. In definitiva, avrete una maggiore sicurezza che il vostro dispositivo sia conforme. La soluzione di test Ethernet automobilistico AE6000T offre hardware e accessori per assicurarvi di avere tutti i componenti necessari per essere operativi rapidamente.
Diversi standard chiave regolano la piattaforma Ethernet automobilistica. Keysight offre una piattaforma di test intuitiva che consente di convalidare questi standard utilizzando diverse velocità di trasmissione dati e standard. L'accesso al dispositivo in prova (DUT) è semplice quando si utilizza la scheda di fissaggio Ethernet automobilistica Keysight e le schede adattatrici disponibili per Molex Mini-50, MATEnet o HMTD.
Standard supportati
Caratteristiche principali
Informazioni per gli ordini
AE6000L
La soluzione di conformità AE6000L Automotive Ethernet Channel offre un metodo automatizzato per testare il superamento/fallimento di connettori, cavi e cablaggi.
AE6900L è ora AE6000L: la funzionalità è la stessa, cambia solo il numero di modello di livello superiore.
I sistemi ADAS di nuova generazione richiedono sistemi di telecamere e radar ad alta risoluzione, che necessitano di maggiore velocità e larghezza di banda. Lo standard Ethernet automobilistico consente una comunicazione dati più veloce per soddisfare le esigenze dei veicoli odierni e dei veicoli connessi del futuro. Tuttavia, il canale o il collegamento in un sistema può creare un punto di guasto e, come tale, deve essere testato completamente.
La soluzione di test del canale di conformità Ethernet automobilistico di Keysight verifica che le informazioni vengano trasmesse, senza perdite o interferenze, alla destinazione prevista.
La soluzione garantisce i requisiti di qualità del segnale con test di conformità per il canale, inclusi cablaggi, cavi o connettori. La soluzione è basata su hardware funzionale e multiuso che può essere utilizzato appieno per altre attività e test quando non è attivamente impiegato per i test dei canali Ethernet automobilistici.
La soluzione AE6000L offre un pacchetto completo di hardware, software e accessori che consentono di comprendere l'integrità del canale Ethernet automobilistico.
AE2000T
La soluzione SerDes Automotive di Keysight per la trasmissione (Tx) garantisce l'interoperabilità, verifica e corregge i collegamenti MIPI A-PHY, ASA e GMSL2.
I sistemi Advanced di assistenza Advanced (ADAS), le auto connesse e i veicoli autonomi (AV) stanno rivoluzionando il mondo dell'automobile. Molte nuove funzionalità sono rese possibili da una combinazione di sensori, telecamere e reti e richiedono una quantità sempre maggiore di dati, elaborati con maggiore rapidità, ad ogni nuova versione.
Molte telecamere e display integrati nei veicoli sono collegati alle centraline elettroniche (ECU) tramite una connessione SerDes. Con l'introduzione di MIPI A-PHY e Automotive SerDes Alliance (ASA), i chipset possono essere utilizzati e supportati da diversi fornitori di silicio e garantire l'interoperabilità tra tali fornitori.
Per aiutarti a risparmiare tempo e fatica, Keysight offre soluzioni che automatizzano il collaudo e la convalida dei dispositivi SerDes per il settore automobilistico. Queste applicazioni collaudate ti aiutano a garantire una corretta configurazione dei test e risultati di misurazione validi. In definitiva, avrai maggiore certezza che il tuo dispositivo sia conforme allo standard CTS e che sia interoperabile nel tuo sistema. Scopri di piùsulle soluzioni di conformità SerDes per il settore automobilistico.
La soluzione di test di conformità SerDes Tx AE2000T per il settore automobilistico copre 2 standard e 5 marce/velocità in un'unica soluzione:
Funzionalità principali
Informazioni per gli ordini
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
I sistemi di comunicazione a bordo dei veicoli sono reti e tecnologie che consentono ai diversi componenti elettronici all'interno di un veicolo di inviare e ricevere messaggi tra loro. Questi sistemi sono la spina dorsale dei trasporti moderni e alimentano tutto, dalle funzioni di base come il controllo del motore e l'infotainment alle caratteristiche avanzate come i sistemi di sicurezza attiva e la guida autonoma. Alla base, i sistemi di comunicazione a bordo dei veicoli sono reti di computer progettate per funzionare all'interno dell'ambiente unico e spesso difficile di un veicolo. Ciò comporta la comunicazione tra le varie unità di controllo elettronico (ECU), i sensori e gli attuatori all'interno del veicolo stesso. Lo scopo è garantire che i diversi componenti dell'auto possano "comunicare" tra loro e coordinare le loro funzioni in modo fluido.
L'Ethernet automobilistico è una versione specializzata della tecnologia Ethernet standard, specificamente adattata per soddisfare i requisiti unici e impegnativi delle reti di comunicazione a bordo dei veicoli. Pur sfruttando i principi fondamentali dell'Ethernet, il suo livello fisico e alcuni aspetti operativi sono significativamente diversi per adattarsi al difficile ambiente automobilistico. L'Ethernet automobilistico sta rapidamente diventando la spina dorsale delle architetture dei veicoli di nuova generazione grazie alla sua capacità di supportare un'elevata larghezza di banda, ridurre la complessità e il peso del cablaggio e migliorare la sicurezza informatica.
Le reti tradizionali integrate nei veicoli, come Controller Area Network (CAN) e Local Interconnect Network (LIN), hanno funzionato bene per decenni, gestendo comunicazioni a banda larga ridotta per sistemi quali il controllo del motore, la frenata e l'elettronica di base della carrozzeria. Tuttavia, l'introduzione di funzionalità avanzate nelle auto moderne richiede una banda larga significativamente più ampia e comunicazioni più robuste e scalabili.
Il serializzatore/deserializzatore automobilistico (SerDes) è una tecnologia fondamentale nei veicoli moderni, in particolare per le connessioni punto-punto ad alta larghezza di banda. Si tratta di un metodo di trasmissione dati che affronta le sfide legate al trasferimento di grandi quantità di dati dai sensori (come telecamere, radar e lidar) e alla loro visualizzazione su distanze relativamente lunghe all'interno del veicolo, mantenendo bassa la complessità e il costo del cablaggio. Il vantaggio principale del SerDes risiede nella sua capacità di combinare più linee di dati e un segnale di clock associato in un unico flusso seriale, che viene poi trasmesso su una o due coppie di cavi. Ciò riduce significativamente il numero di connessioni fisiche, l'ingombro dei cavi e i costi. Il SerDes è fondamentale per facilitare la comunicazione per i sensori ADAS e autonomi.
I sistemi di comunicazione di bordo sono fondamentali per il funzionamento e lo sviluppo dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS) e dei veicoli autonomi (AV) Advanced . Costituiscono il sistema nervoso che consente a queste tecnologie complesse di percepire, elaborare, decidere e agire. Sebbene sia i SerDes automobilistici che l’Ethernet automobilistico siano fondamentali per la trasmissione di dati automobilistici ad alta larghezza di banda utilizzata nella comunicazione dei sistemi ADAS e autonomi, essi svolgono ruoli primari in qualche modo diversi e presentano caratteristiche diverse.
Il SerDes gestirà i collegamenti punto-punto ad alta larghezza di banda dai sensori alle unità di elaborazione (spesso controllori di dominio), mentre l’Ethernet automobilistico costituirà la dorsale ad alta velocità che collegherà tra loro questi controllori di dominio e altri sistemi del veicolo, facilitando la comunicazione di rete complessiva, gli aggiornamenti software e le funzioni di rete avanzate.