광파동 성분 분석기

차세대 광학 장치를 위한 고주파 S-파라미터 인사이트

키사이트 광파 부품 분석기(LCA)는 광학 및 포토닉스 부품 특성화를 위한 교정된 S-파라미터 측정을 수행합니다. 이 솔루션은 고대역폭 벡터 네트워크 분석기와 광학 컨버터를 결합하여 광학 장치에서 주파수 종속 응답을 측정함으로써 성능 검증 중 더 깊은 인사이트를 제공합니다. LCA는 수동 교정의 필요성을 없애고 온도, 파장 및 편광 변화 전반에 걸쳐 안정적이고 반복 가능한 결과를 제공합니다. 변조기, 포토닉 집적 회로(PIC) 및 기타 차세대 광학 부품을 검증하는 데 필요한 유형, 최대 주파수 및 파이버 모드에 따라 필요한 LCA를 선택하십시오. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특정한 구성을 설정할 수 있습니다.

추적 가능한 교정

업계 표준에 따라 교정된 도구를 사용하여 수동 광학 교정을 제거함으로써 S-파라미터 측정 정확도에 대한 신뢰도를 높일 수 있습니다.

고주파 특성화

최대 110 GHz의 전기-광학 측정을 지원하며, 1.6T 설계에서 고속 디바이스 동작을 포착하는 데 중요합니다.

VNA 통합

키사이트 벡터 네트워크 분석기(VNA) 플랫폼을 기반으로 구축되어 간단한 구성과 전기 및 광학 사용 사례 모두를 위한 공유 사용자 인터페이스를 제공합니다.

수동 및 능동 지원

광학 변조기 및 포토닉 IC와 같은 수동 및 능동 부품을 모두 특성화하도록 설계되어 다양한 테스트 요구 사항을 지원합니다.

제품 이미지
  • 유형

    Lightwave Component Analyzer, Lightwave Transmitter Analyzer Bundle, Lightwave Detector

  • Maximum frequency

    67 GHz ~ 220 GHz

  • Fiber mode

    Single-mode, Single-mode and multimode

자주 묻는 질문