자동차 이더넷 송신(Tx) 규격 준수 솔루션

AE6000T 자동차 이더넷 전송 적합성 검증 솔루션은 자동차 이더넷 기술 설계를 빠르고 간편하게 검증하고 디버깅할 수 있는 방법을 제공합니다.

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

오토모티브 이더넷 적합성 테스트

AE6900T가 AE6000T로 변경되었으며 최상위 모델 번호만 다를 뿐 기능은 동일합니다.
키사이트 인피니움(Infiniium) 시리즈 오실로스코프용 키사이트 AE6000T 오토모티브 이더넷 준수 애플리케이션 소프트웨어를 사용하면 자동차 기술 설계를 빠르고 쉽게 검증하고 디버깅할 수 있습니다.

차세대 ADAS 시스템은 점점 더 높은 해상도의 카메라 및 레이더 시스템을 필요로 합니다. 이는 속도와 대역폭에 대한 새로운 요구 사항을 의미합니다. 오토모티브 이더넷 표준은 오늘날의 차량과 미래의 커넥티드 차량의 요구 사항을 충족하기 위해 더 빠른 데이터 통신을 가능하게 합니다.

CAN, LIN과 달리 오토모티브 이더넷 표준은 송신기(Tx), 수신기(Rx) 및 하네스/커넥터 어셈블리를 포괄하는 테스트 케이스를 사용하여 엄격한 적합성 검증을 요구합니다. 시간과 노력을 절약할 수 있도록 키사이트는 송신기(Tx), 수신기(Rx) 및 오토모티브 이더넷 디바이스 간 연결 전반에 걸쳐 테스트 및 검증을 자동화하는 솔루션을 제공합니다. 키사이트 엔지니어들은 표준을 학습하고 자동화되고 반복 가능한 적합성 테스트를 개발하는 데 수천 시간을 투자했습니다. 이러한 검증된 애플리케이션은 올바른 테스트 구성과 유효한 측정 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다. 궁극적으로 디바이스가 표준에 적합하다는 더 큰 확신을 가질 수 있습니다. AE6000T 오토모티브 이더넷 테스트 솔루션은 하드웨어 및 액세서리를 제공하여 신속하게 시작하고 실행하는 데 필요한 모든 구성 요소를 갖추도록 합니다. 

여러 주요 표준이 오토모티브 이더넷 플랫폼을 규정하고 있습니다. 키사이트는 다양한 데이터 속도와 표준을 사용하여 이러한 표준을 검증할 수 있는 직관적인 테스트 플랫폼을 제공합니다. 키사이트 오토모티브 이더넷 픽스처 보드와 Molex Mini-50, MATEnet 또는 HMTD용 어댑터 보드를 사용하면 테스트 대상 디바이스(DUT)에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

지원되는 표준

  • IEEE 802.3cg (10BASE-T1S), IEEE 802.3bw (100BASE-T1), IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) 및 IEEE 802.3ch (2.5/5/10GBASE-T1)
  • IEEE 802.3bw (100BASE-T1) 및 IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) 프로토콜 트리거 및 디코드
  • MDI 모드 변환 및 공통 모드 방출 테스트

주요 기능

  • 설정 마법사를 사용하여 구성을 설정하고 테스트하십시오.
  • 키사이트 계측기를 사용하여 정확하고 반복 가능한 결과를 얻으십시오.
  • 여유 분석 기능이 있는 HTML 형식을 사용하여 자동화되고 포괄적인 보고서를 받으십시오.
  • 유연한 테스트를 위해 오토모티브 이더넷 픽스처 및 어댑터 보드를 사용하십시오.

구매 정보

  • 여러 계측기 및 액세서리가 필요합니다.
  • 소프트웨어 라이선스는 노드 고정, 이동형, USB 또는 플로팅 유형으로 제공됩니다.
  • 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월 지원용 소프트웨어 라이선스를 구매하십시오.
  • 구성 정보는 데이터시트에서 확인할 수 있습니다.