검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 사용자 설정 테스트 주기 생산성을 향상시켜 주는 새로운 표준 테스트 마법사
- 보다 정확한 TDR 파형을 위한 채널 손실 보정
- 최신 벡터 네트워크 분석기에 대한 하드웨어 지원
새로운 물리 계층 테스트 시스템(PLTS) 2023은 케이블, 백플레인, PCB 및 커넥터와 같은 고속 상호 연결의 신호 무결성 측정 및 데이터 후처리를 위한 업계 표준입니다. 전 세계 다수의 신호 무결성 실험실이 R&D 프로토타입 테스트 단계에서 PLTS의 강력한 기능을 유용하게 사용했습니다. 이제 PLTS 2023은 강력한 64비트 어플리케이션으로 마이그레이션되어 높은 포트 수의 S-파라미터 측정을 지원합니다. 오늘날의 800G 인터넷 인프라는 비트 오류로 이어질 수 있는 크로스토크 문제를 완화하기 위해 다중 포트 채널 분석이 필요하며 새로운 64비트 PLTS 어플리케이션을 시용하면 16포트 및 32포트 S-파라미터 측정값의 대용량 데이터 파일에 대해 보다 깊이 있는 메모리를 확보할 수 있습니다.
PLTS N19307B는 N19301B 기본 제품을 확장하여 4개 이상의 포트에 대한 교정, 측정 및 분석을 지원합니다.
무료 체험판
N19307B PLTS N-포트 측정 및 분석
- PLTS N19307B는 N19301B 기본 제품을 확장하여 N-포트(4개 포트 이상) 측정 및 분석을 수행합니다
N19307B에 관심이 있으신가요?
PLTS N-포트 측정 및 분석의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?