HIGHLIGHTS

E7770A 공통 인터페이스 장치(CIU)는 6GHz 이하 업링크 또는 다운링크 RF 신호를 6~12GHz IF 신호로 상향 변환하거나 하향 변환하여 테스트 대상 디바이스에 양방향 중간 주파수(IF) 인터페이스를 제공합니다. 또한 IF 신호를 mmWave 주파수 대역으로 상향 변환하고 mmWave 주파수 대역을 IF로 하향 변환하는 5G용 M1740A mmWave 송수신기 원격 무선 헤드(RRH)에 제어, 전력 및 로컬 오실레이터 주파수 입력을 제공합니다. CIU는 상향/하향 컨버터와 RRH 컨트롤러로서 6GHz 이하의 낮은 대역부터 높은 IF(6~12GHz) 대역 및 mmWave 대역까지 주파수 커버리지 확장을 지원합니다.

CIU는 넓은 범위의 키사이트 5G 솔루션의 핵심 콤포넌트입니다. 이들 솔루션은 5G 칩세트, 디바이스 및 기지국의 송수신기(Tx) 및 수신기(Rx) 성능을 확인하기 위해 필요한 자극 및 분석 기능을 제공합니다.

사용자는 디바이스 워크플로 전체에 걸쳐 다양한 테스트 사례를 위해 설계된 챔버로 DUT 성능 OTA(Over-the-Air)를 검증할 수 있습니다.

Aggregated NR Bandwidth
1400 MHz
Bandwidth options
800 MHz
1400 MHz
Frequency range
6 GHz to 12 GHz
7.7 GHz to 14.3 GHz
Maximum bandwidth
1400 MHz
Number of RF Ports
16
Technology
5G NR
WLAN
Aggregated NR Bandwidth
Bandwidth options
Frequency range
Maximum bandwidth
Number of RF Ports
Technology
1400 MHz
800 MHz
1400 MHz
6 GHz to 12 GHz
7.7 GHz to 14.3 GHz
1400 MHz
16
5G NR
WLAN
더 보기
Aggregated NR Bandwidth:
1400 MHz
Bandwidth options:
800 MHz
1400 MHz
Frequency range:
6 GHz to 12 GHz
7.7 GHz to 14.3 GHz
Maximum bandwidth:
1400 MHz
Number of RF Ports:
16
Technology:
5G NR
WLAN

특집 리소스: E7770A 공통 인터페이스 유닛

 

관련 제품 및 솔루션

다른 도움이 필요하십니까?