Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
키사이트 InfiniiVision HD3 시리즈 오실로스코프용 소프트 휴대용 케이스.
키사이트 InfiniiVision HD3 시리즈 오실로스코프용 전면 패널 커버.
키사이트 Streamline 시리즈 USB 장비용 운반 케이스인 키사이트 Y1710A는 고무 그립, 핸들 및 래치와 함께 러기드 A.B.S.로 제조된 헤비 듀티 하드 커버 운반 케이스입니다. 장비 아래에 매뉴얼과 기타 액세서리를 보관할 수 있는 추가 보관 공간이 있습니다. 케이스는 보안을 위해 잠글 수 있도록 되어 있습니다. 폼 몰드는 모든 키사이트 USB 장비에 잘 맞습니다.
핸드형 디지털 멀티미터용 지퍼형 소프트 휴대용 케이스.
크기: 9x5x3"
키사이트는 디지털 멀티미터용 다양한 액세서리를 제공합니다. 키사이트의 새로운 디지털 멀티미터 액세서리에 대해 자세히 알아보십시오.
34161A
설명서, 전원 코드 또는 기타 DMM 또는 DAQ 액세서리를 보관하며, 대부분의 2슬롯 하프랙 크기 키사이트 장비 위에 장착 가능합니다.
키사이트 34161A Cordura® 파우치는 키사이트 34401A 및 34420A 멀티미터와 34970A 및 34972A 데이터 수집/스위치 유닛 위에 장착할 수 있습니다. 이중 지퍼형 수납 공간은 설명서, 전원 코드 및 기타 액세서리를 보관할 수 있습니다. 대부분의 2슬롯, 하프 랙 크기의 키사이트 장비에 적합합니다.
키사이트 34161A는 키사이트 34401A 및 34420A DMM, 키사이트 34970A 데이터 수집/스위치 유닛, 키사이트 33120A 및 33250A 소스, 키사이트 53131A, 53132A 및 53181A 카운터, 대부분의 E3600 전원 공급 장치 및 기타 2슬롯, 하프 랙 크기의 키사이트 제품과 호환됩니다.
데이터 수집 액세서리 및 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.
키사이트는 다양한 디지털 멀티미터 액세서리를 제공합니다. 키사이트의 새로운 디지털 멀티미터 액세서리에 대해 자세히 알아보십시오.
34162A
설명서, 전원 코드 또는 기타 DMM 또는 파형 발생기 액세서리를 보관하며, 대부분의 2슬롯 하프랙 크기 장비에 장착 가능합니다.
키사이트 34162A Cordura® 파우치는 키사이트 34460A, 34461A, 34401A, 33210A, 33220A 펑션/임의 파형 발생기와 34405A, 34410A, 34411A 디지털 멀티미터의 상단에 잘 맞습니다. 이중 지퍼로 된 보관함에는 매뉴얼, 전원 코드, 기타 액세서리를 보관할 수 있습니다. 이 파우치는 대부분의 2슬롯, 하프랙 크기의 키사이트 계측기에 잘 맞습니다.
U5491A
U1401A 핸드형 다기능 교정기/미터와 함께 사용할 테스트 리드, 케이블 및 기타 액세서리를 보관합니다.
키사이트 U5491A는 U1401A 핸드형 다기능 교정기/미터와 함께 제공되는 표준 액세서리입니다. 핸드형 다기능 교정기/미터 또는 유사한 크기의 장비에 적합합니다. 이 케이스는 테스트 리드 또는 연결 케이블과 같이 일반적으로 사용되는 핸드형 액세서리를 보관하기에 적합합니다.
멀티미터용 키사이트 테스트 리드 및 프로브에 대한 자세한 내용은 멀티미터 테스트 리드 및 프로브를 참조하십시오.
N2733B
프로브 및 액세서리를 위한 추가 수납 공간이 있는 이 패딩 처리된 케이스에 InfiniiVision 시리즈 오실로스코프를 운반하십시오.
N2733B 소프트 휴대용 케이스는 InfiniiVision 시리즈 오실로스코프를 휴대하거나 보관하기에 완벽한 방법입니다. 이 케이스는 패딩 처리된 측면과 하단, 그리고 프로브 및 추가 액세서리를 위한 수납 파우치로 편리하게 설계되었습니다.
34131A
이 견고한 폼 몰드 하드 커버 휴대용 케이스는 대부분의 2슬롯, 하프 랙 크기의 키사이트 장비에 적합합니다.
키사이트 34131A는 운반 케이스입니다. 이 튼튼한 하드 커버 운반 케이스는 견고한 A.B.S.로 만들어지며 고무 그립, 강철 핸들 및 래치가 부착되어 있습니다. 계측기 아래 추가 보관함에 매뉴얼과 기타 액세서리를 보관할 수 있습니다. 이 케이스는 보안을 위해 자물쇠로 잠글 수 있으며 발포 고무로 이루어진 몰드는 대부분의 2슬롯, 하프랙 크기의 키사이트 계측기에 잘 맞습니다.
키사이트 34131A는 키사이트 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A 및 34420A 디지털 멀티미터, 키사이트 34970A/34972A 데이터 수집/스위치 장치, 키사이트 531xxA 및 53200 시리즈 주파수 카운터, 키사이트 33120A, 33220/250A, 33521A/33522A, 33500B 시리즈 펑션 발생기, 대부분의 E3600 전원 공급기 및 기타 2슬롯, 하프랙 크기 키사이트 제품들과 호환됩니다.
N2738A
1000 X-시리즈 오실로스코프용으로 설계되었으며, 패딩 처리된 측면과 하단, 액세서리 보관용 파우치가 특징입니다.
N2738A 소프트 휴대 케이스는 1000 X-시리즈 오실로스코프를 휴대하거나 보관하기 위한 완벽한 방법입니다. 케이스 옆면과 바닥에 패드가 있어 편리하게 사용할 수 있으며, 프로브 및 부가 액세서리 보관 파우치 또한 제공됩니다.
N6457A
InfiniiVision 2000 또는 3000 X-시리즈 오실로스코프용 패딩 케이스와 견고한 전면 패널 커버가 포함됩니다.
N6457A Soft 휴대 케이스는 2000/3000 X-시리즈 오실로스코프를 보관하거나 가지고 다니기에 완벽한 보호 케이스입니다.
프로브 및 부가 액세서리 보관 주머니가 있을 뿐만 아니라 옆면과 바닥에 패드가 대어져 있어서 편리하게 사용할 수 있도록 디자인되었습니다.
N6457A를 주문하면 이동 시 오실로스코프를 보호할 수 있는 내구성 강한 전면판 커버도 함께 받을 수 있습니다.