Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
500MHz ~ 67GHz 키사이트 U7229G USB 저잡음 증폭기는 측정 시스템에 안정적인 이득과 낮은 잡음 지수를 제공하는 전환 가능한 스루 패스를 갖추고 있습니다. 이 솔루션은 전반적인 시스템 성능을 향상시키고 시스템 오류를 줄입니다.
주요 기능
50 ~ 110GHz 키사이트 U7229M USB 저잡음 증폭기는 측정 시스템에 안정적인 이득과 낮은 잡음 지수를 제공하는 전환 가능한 스루 패스를 갖추고 있습니다. 이 솔루션은 전반적인 시스템 성능을 향상시키고 시스템 오류를 줄입니다.
주요 기능
키사이트 83018A 마이크로파 시스템 앰프는 시스템 설계자와 통합업체용으로 설계된 소형의 기성 앰프입니다. 이 앰프는 RF 및 마이크로파 ATE 시스템의 시스템 손실을 복구하고 가용 전력을 높이는 데 필요한 파워를 제공합니다. 2 ~ 26.5 GHz의 초광대역 대역폭을 채택하고 있어 설계자는 여러 개의 협대역폭 앰프를 한 개의 키사이트 앰프로 대체할 수 있어 크로스오버 네트워크나 여러 바이어스 공급기가 필요하지 않습니다. 표준 키사이트 83018A는 외부 레벨링 분야를 위한 내부 방향성 감지기를 포함합니다. 대역폭이 넓고 이득이 크면서도 노이즈 지수가 뛰어난 이 앰프는 시스템 노이즈 지수와 동적 범위를 대폭 개선합니다. 키사이트 83018A에는 로우 프로파일 히트싱크, 통합 장착 브래킷, 2미터 dc 전원 공급기 케이블이 제공됩니다. 대부분의 측정 시스템에 쉽고 빠르게 통합할 수 있도록 전원 공급기가 설계되어 있고 적합한 열 특성을 갖추고 있습니다.
USB 프리앰프, 마이크로파 앰프, 시스템 앰프에 대한 자세한 정보가 필요하면 키사이트 앰프 페이지를 방문하십시오.
M9379A
M9379A PXI RF 앰프 모듈에는 RF 스위치 및 프로그래밍 가능한 스텝 감쇠기와 결합된 두 개의 앰프가 포함되어 있어 최대 13.5 GHz까지 지원합니다. 이 1슬롯 모듈은 M9485A 및 M980xA PXIe 벡터 네트워크 분석기(VNA)에서 작동하도록 설계되었습니다.
M9379A RF 앰프 모듈은 M9485A 및 M980xA PXIe 벡터 네트워크 분석기(VNA)에서 작동하도록 설계된 두 개의 앰프, RF 스위치 및 프로그래밍 가능 스텝 감쇠기를 포함합니다. 내부 앰프 중 하나가 사용자 선택이 가능한 두 개의 경로(스텝 감쇠기를 사용하는 가변 이득 포함 앰프 경로 또는 바이패스 경로)로 작동합니다. M9379A는 M980xA PXIe VNA로 측정 시스템의 노이즈 플로어를 개선할 수 있습니다. 예를 들어 M9379A(프리 앰프 포함)는 M980xA의 표준 수신기(최대 13.5 GHz)를 사용한 노이즈 지수(NF) 측정에 적합한 솔루션입니다. 또한 1-슬롯 모듈에 M980xA의 펌웨어에 의해 직접 제어되는 내부 스위치가 포함되어 있어, S 파라미터 및 NF 모두에 대해 PXI 시스템을 사용한 동기화된 고속 측정이 가능합니다.
M9379A RF 앰프 모듈은 두 개의 앰프, RF 스위치 및 프로그래밍 가능 스텝 감쇠기를 포함합니다.
87405C
추가 DC 전원 공급 장치의 필요성을 없애주며, 스펙트럼 분석기 또는 독립형 애플리케이션에 이상적입니다.
탁월한 이득(25dB)과 평탄도(±1.5dB)가 추가 DC 전원 공급 장치의 필요성을 없애주는 프로브 전원 바이어스 연결과 결합되어, 이러한 전치 증폭기는 스펙트럼 분석기 또는 독립형 애플리케이션에 이상적인 선택이 됩니다.
USB 프리앰프, 마이크로웨이브 증폭기 및 시스템 증폭기에 대한 자세한 내용은 키사이트 증폭기를 참조하십시오.
키사이트 83017A 마이크로파 시스템 앰프는 시스템 설계자와 통합자를 위해 설계된 소형의 상용 앰프입니다. 이 앰프는 RF 및 마이크로파 ATE 시스템의 시스템 손실을 복구하고 가용 전력을 높이는 데 필요한 파워를 제공합니다. 500 MHz ~ 26.5 GHz의 초광대역 대역폭을 채택하고 있어 설계자는 여러 개의 협대역폭 앰프를 한 개의 키사이트 앰프로 대체할 수 있어 크로스오버 네트워크나 여러 바이어스 공급기가 필요하지 않습니다.
USB 프리앰프, 마이크로파 앰프 및 시스템 앰프에 대한 자세한 사항은 키사이트 앰프를 방문하십시오.
키사이트 83020A 마이크로파 시스템 앰프는 시스템 설계자와 통합자용으로 설계된 소형의 상용 앰프입니다. 이 앰프는 RF 및 마이크로파 ATE 시스템의 시스템 손실을 복구하고 가용 전력을 높이는 데 필요한 파워를 제공합니다. 2 ~ 26.5 GHz의 초광대역 대역폭을 채택하고 있어 설계자는 여러 개의 협대역폭 앰프를 한 개의 키사이트 앰프로 대체할 수 있어 크로스오버 네트워크나 여러 바이어스 공급기가 필요하지 않습니다.
USB 프리앰프, 마이크로파 앰프 및 시스템 앰프에 대한 자세한 사항은 키사이트 앰프를 방문하십시오.
키사이트테크놀로지스의 N4985A 시리즈 시스템 앰프는 뛰어난 전력과 100 kHz ~ 50 GHz의 이득이 강점인 고성능 광대역 앰프입니다. 앰프는 자급형으로, 표준 AC 전원에 연결됩니다.
응용 분야:
U7228A, 10 MHz ~ 4 GHz USB 프리앰프는 측정 시스템에 신뢰할 수 있는 게인과 저노이즈 피규어를 제공하여 전반적인 시스템 성능을 개선하고 시스템 에러를 줄이기 위해 설계된 것으로, 노이즈 피규어 측정을 수행할 수 있도록 키사이트 X-시리즈 신호 분석기에 종합 솔루션을 제공합니다.
USB 프리앰프를 X-시리즈 신호 분석기에 연결하면 분석기가 연결된 특정 프리앰프를 감지하여 게인, 노이즈 피규어, S-파라미터 등 임베디드 교정 데이터를 다운로드할 수 있도록 자동 구성이 가능합니다. 교정 데이터는 실제로 수행된 모든 측정에 대해 정확한 보정 데이터와 반복 가능한 결과를 제공합니다.
U7228C, 100 MHz ~ 26.5 GHz 프리앰프는 측정 시스템에 신뢰할 수 있는 게인과 저노이즈 피규어를 제공하여 전반적인 시스템 성능을 개선하고 시스템 에러를 줄이기 위해 설계된 것으로, 노이즈 피규어 측정을 수행할 수 있도록 키사이트 X-시리즈 신호 분석기에 종합 솔루션을 제공합니다.
USB 프리앰프를 X-시리즈 신호 분석기에 연결하면 분석기가 연결된 특정 프리앰프를 감지하여 게인, 노이즈 피규어, S-파라미터 등 임베디드 교정 데이터를 다운로드할 수 있도록 자동 구성이 가능합니다. 교정 데이터는 실제로 수행된 모든 측정에 대해 정확한 보정 데이터와 반복 가능한 결과를 제공합니다.
U7228F, 2 ~ 50 GHz USB 프리앰프는 측정 시스템에 신뢰할 수 있는 게인과 저노이즈 피규어를 제공하여 전반적인 시스템 성능을 개선하고 시스템 에러를 줄이기 위해 설계된 것으로, 노이즈 피규어 측정을 수행할 수 있도록 키사이트 X-시리즈 신호 분석기에 종합 솔루션을 제공합니다.
USB 프리앰프를 X-시리즈 신호 분석기에 연결하면 분석기가 연결된 특정 프리앰프를 감지하여 게인, 노이즈 피규어, S-파라미터 등 임베디드 교정 데이터를 다운로드할 수 있도록 자동 구성이 가능합니다. 교정 데이터는 실제로 수행된 모든 측정에 대해 정확한 보정 데이터와 반복 가능한 결과를 제공합니다.