모델:
V3500A
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
키사이트 PM1 클래스 핸드형 전력 측정기에는 V3500A가 포함됩니다.
V3500A 핸드형 RF 파워 미터는 현장 및 제조 애플리케이션에서 정확한 RF 파워 측정을 수행하는 소형 핸드형 계측기입니다.
Frequency range
10 MHz to 6 GHz
Dynamic range
-63 to +20 dBm
Number of channels
1
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 6,905,000
모델:
V3500A
배송:
수량
옵션
1
핸드형 RF 전력 측정기, 10 MHz ~ 6 GHz | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 동봉된 액세서리 보증기간: 3개월 | 동봉된 액세서리 보증기간: 3개월
1
핸드형 RF 전력 측정기, 10 MHz ~ 6 GHz
1
USB 케이블 Type-A-mini-B, 2.5미터(8.2피트)
1
USB 케이블 Type-A-mini-B, 2.5미터(8.2피트)
1
연장 보증 - 키사이트 반납 - 5년
1
연장 보증 - 키사이트 반납 - 5년
V3500A 핸드형 RF 파워 미터는 현장 및 제조 애플리케이션에서 모두 RF 파워를 정확히 측정하는 소형 핸드형 계측기입니다. ±0.21dB의 절대 정확도, 10MHz~6GHz의 폭넓은 주파수 범위, -63dBm~+20dBm의 측정 범위를 가진 V3500A는 다양한 RF 측정 애플리케이션에 적합합니다. 이 파워 미터에는 파워 센서가 내장되어 있어 사용자가 계측기와 별도의 센서 모듈을 가지고 다니지 않아도 됩니다. 진정한 휴대형 제품이라고 할 수 있는 V3500A는 간단하게 손에 들거나 툴킷에 넣어 다닐 수 있습니다. 옵션으로 벨트에 차는 케이스나 어깨 끈이 있는 휴대용 케이스도 사용할 수 있습니다. 또한 이 파워 미터는 배터리, AC-DC 컨버터 모듈 또는 USB 인터페이스를 통해 컴퓨터로부터 작동 전력을 공급받을 수 있어 매우 탄력적으로 사용할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.