Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 PM4 클래스 평균 전력 측정기에는 N1910B 시리즈가 포함됩니다.
N1913A 싱글 채널 전력계는 모든 N8480, 8480, E-시리즈(E9320 제품군 제외) 전력 센서와 호환되며 U2000/U8480 시리즈 및 U2050 X-시리즈 USB 전력 센서는 -70 ~ +44 dBm, DC 120 GHz 범위의 평균 전력 측정을 제공합니다.
Frequency range
DC to 120 GHz
Number of channels
1 to 4
Dynamic range
-70 to +44 dBm
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
신호가 점점 더 복잡해지면서 빠르고 정확한 전력 측정이 더 어려워지고 있습니다. 수년 동안 EPM 시리즈 전력계를 사용해 오셨을 것입니다. 이제 친숙하면서도 다재다능한 키사이트 N1913A EPM 시리즈 전력계가 단종된 E4418B/19B EPM 시리즈를 대체합니다. 무엇보다 좋은 사실은 이러한 추가 기능을 거의 동일한 가격으로 활용할 수 있다는 점입니다. 새로운 EPM 시리즈 전력계로 일관된 결과와 더 우수한 성능을 확보하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.