Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
X8750 MIMO 전력 테스트 세트는 최대 4개의 송신 체인에 대해 동기적으로 트리거되는 MIMO 전력 측정을 수행합니다. 이 제품은 키사이트 IOT0047A 규제 테스트 솔루션의 일부입니다.
Supported standards
ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC part 15.247, FCC 15.407 (inclusive KDB987594 for U-NII 6 GHz), KC KS-X-3123 2024, MIC, SRRC
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment
Test types
MIMO
Number of DUTs
1
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트의 X8750A 4채널 MIMO(다중 입력 및 다중 출력) 전력 테스트 세트는 무선 규제 테스트 전력 측정에 효과적인 도구입니다. 이 장비는 최대 4개의 송신 체인에 대해 동기적으로 트리거되는 MIMO 전력 측정을 수행하기 위해 키사이트 U2063XA USB 광대역 동적 범위 평균 및 피크 전력 센서 4세트로 구성됩니다. X8750A MIMO 전력 테스트 세트는 키사이트 IOT0047A 규제 테스트 솔루션의 일부입니다. 이 솔루션은 2.4, 5 및 6GHz 대역에서 작동하는 IoT 장치의 인증을 가속화합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.