Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 사용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 전반에 걸쳐 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
X8712A IoT 기기 배터리 수명 최적화 솔루션은 단순히 배터리 사용 시간을 예측하는 데 그치지 않습니다. 이 솔루션은 배터리 전력을 소모하는 원인을 파악합니다.
Maximum power
600 W
Number of outputs
4
출력당 최대 전류
40 A
출력당 최대 전압
60 V
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
편의성과 휴대성에 대한 수요가 높아짐에 따라 배터리로 작동하는 사물인터넷(IoT) 기기는 점점 더 소형화되고 있습니다. 이는 배터리 수명이 그 어느 때보다 중요해졌음을 의미합니다. 하지만 IoT 기기의 배터리 수명을 측정하고 관리하는 일은 쉽지 않았습니다.
키사이트 X8712A는 DC 전력 분석기, 20W 또는 80W 배터리 소모 분석기 소스/측정 장치(SMU) 모듈, RF 이벤트 감지기 및 전용 소프트웨어를 하나의 통합 솔루션으로 구성한 IoT 배터리 수명 최적화 솔루션입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.