Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
병렬 테스트 기능으로 멀티코어 처리 기능을 활용하는 개선된 Flexicore i1000 ICT 시스템.
Fixture actuation
Press down
Maximum node count
2560
System width
850 mm
Maximum parallel testing
4
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
병렬 테스트 기능이 있는 키사이트 Flexicore i1000 ICT 시스템은 이전의 모든 기능을 유지하면서 증가하는 주요 제조 동향에 부응할 수 있도록 개선되었습니다. 깊이가 증가하고 장비 랙이 내장되면서, ICT 및 기능 테스트를 모두 하나의 자동화된 시스템에 결합할 수 있게 되었습니다.
키사이트의 Flexicore i1000 인라인 ICT는 생산 속도를 높이는 동시에 다음과 같은 몇 가지 고유한 주요 기능을 통해 제품의 품질을 보장하는 데 도움이 됩니다.
강력한 기계적 핸들러 설계, 프로그래밍 가능한 자동화된 컨베이어 폭 조정, 1mm 정확도의 공압식 듀얼 스테이지 프레스, 병렬 테스트에 맞게 최적화된 제어 환경 등 다양한 이점을 지닌 키사이트 Flexicore는 급변하는 스루풋 중심의 대량 생산 라인을 위한 최적의 올인원 솔루션입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.