Scienlab 회생 AC 에뮬레이터, 1200 VAC, 32 A, 45 kVA, 3상

키사이트 SL1212A는 1.3m 랙에 장착되는 1200V AC, 32A, 45kVA, 3상 AC 에뮬레이터입니다. 옵션 SDC를 추가하면 ±1000V, ±90A, 60kW의 회생 DC 공급기/전자 부하로 작동합니다.

제품 이미지
  • Maximum power

    60 kW

  • Maximum voltage

    1200 V

  • 유형

    Regenerative AC Emulator

  • Maximum AC power

    45 kW

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

SL1200A 시리즈 Scienlab 회생 3상 AC 에뮬레이터를 만나보십시오

SL1200A 시리즈는 변압기를 사용하지 않고도 30 kVA부터 630 kVA까지, 최대 1,200 VAC의 모든 3상 AC 테스트 요구 사항을 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 600 VAC와 1200 VAC의 두 전압 범위를 사용할 수 있습니다. 600 VAC 모델은 저전압 인버터 테스트를 비롯하여 EV 및 EVSE 충전 테스트 분야에 적합합니다. 1,200 VAC 모델은 크고 복잡한 테스트 설정을 하지 않고도 IEC LV-AC 한계에서 HVRT 테스트가 가능합니다.

  • AC 테스트에 사용됩니다. 최대 1200 VL-L; 최대 130 A; 최대 630 kVA
  • 변압기와 같은 추가 장비 없이 전체 사양에서 1200 VL-L 달성
  • 효율이 85% 이상인 100% 회생(양방향) 전력 솔루션으로 에너지 절약
  • 직관적인 소프트웨어 전면 패널(SFP)을 사용하여 즉시 가동 후 실행
  • EVSE / EV 충전 테스트와 같은 많은 분야에서 한 벤더가 하드웨어, 소프트웨어, 컨설팅 및 전 세계 지원 서비스를 모두 제공하는 완벽한 솔루션으로 자신감을 높이십시오