Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Pro 신호 및 스펙트럼 분석기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. XA6 클래스에는 SA6320A 모델이 포함되며, XA7 클래스에는 UXA 모델이 포함됩니다.
키사이트 Pro XA6 SA6320A는 탁월한 성능과 첨단 기술을 결합하여 요구 사항이 진화함에 따라 앞서 나갈 수 있도록 고성능 신호 분석을 위한 새로운 표준을 제시합니다.
Maximum analysis bandwidth
8 GHz
Maximum frequency
67 GHz
Real Time Spectrum Analysis
No
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
당사의 Pro XA6 SA6320A 신호 분석기를 사용하여 5G, 레이더, 전자전, 위성, 펄스 무선 및 차세대 무선 애플리케이션을 위한 까다로운 광대역 및 고주파 설계를 검증하십시오. XA6는 최대 8GHz 분석 대역폭, 67GHz 주파수 범위, 높은 동적 범위, 낮은 위상 잡음 및 강력한 EVM 성능을 제공하여 복잡한 신호 동작을 포착하고, 낮은 수준의 결함을 드러내고, 반복 측정을 줄이며, 고급 RF 시스템을 확신을 가지고 검증하는 데 도움을 줍니다.
측정 신뢰도
측정 최적화
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.