모델:
PV8922A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NU2 클래스 벤치탑 태양광(PV) 어레이 시뮬레이터에는 PV8900 시리즈가 포함됩니다.
키사이트 PV8922A 광전지 어레이 시뮬레이터를 사용하면 인버터 최대 전력 점 추적 알고리즘의 성능을 개발, 검증 및 최적화할 수 있습니다.
출력당 최대 전류
30 A
Maximum power
20 kW
출력당 최대 전압
2000 V
Number of outputs
1
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 52,686,000
모델:
PV8922A
배송:
수량
옵션
1
태양광 어레이 시뮬레이터, 2000V, 30A, 20kW, 400/480VAC | 키사이트케어 Assured 첫 해 지원 | 키사이트 1년 보증으로 돌아가기
키사이트 PV8922A 광전지(PV) 어레이 시뮬레이터를 사용하면 인버터 최대 전력 지점 추적 알고리즘의 성능을 개발, 검증 및 최적화할 수 있습니다. 인버터 최대 전력 지점 추적(MPPT) 알고리즘의 성능을 개발하고 검증하는 작업은 점점 더 까다로워지고 있습니다. MPPT 알고리즘은 복잡하며, 종합적인 온도 및 방사 조건의 실외 테스트는 어렵고 많은 비용과 시간이 소요됩니다.
설계 실험실 또는 제조 라인에서 키사이트 PV8921A 광전지 어레이 시뮬레이터를 사용하여 실제 광전지 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션할 수 있습니다. PV8922A PV 어레이 시뮬레이터는 다른 환경 조건(온도, 방사, 노화, 셀 기술 등)에서 I-V 곡선 특성을 빠르게 시뮬레이션하고 빠르고 종합적으로 태양광 인버터를 테스트할 수 있도록 지원하는 프로그래밍 가능한 자동 범위 조정 DC 전원입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.