CoreSIM – 코어 시뮬레이션 RAN 솔루션

CoreSIM은5G 시뮬레이터입니다. 랩어라운드 테스트를 통해 다른 키사이트 시뮬레이션 솔루션을 보완함으로써 RAN 테스트를 간소화하고 속도를 높입니다.

제품 이미지
  • Sub system simulated

    O-Gnb, Core network

  • Test types

    O-CU northbound, O-DU+O-CU northbound, O-RU+O-DU+O-CU northbound, gNB/eNB northbound

  • Interfaces supported

    Backhaul

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

4G/5G 코어 시뮬레이터인 CoreSIM은 코어 네트워크의 원치 않는 종속성을 제거하고 쉽게 제어 가능하고 반복 가능한 테스트 환경 설정 덕분에 무선 액세스 네트워크 테스트가 더욱 쉬워집니다. 따라서 RAN 테스트 노력을 테스트 대상 디바이스에 집중시켜 3GPP 표준 시행 속도를 높일 수 있습니다. 확장성이 뛰어난 CoreSIM은 최대 100개의 독립적인 테스트 라인을 병렬로 지원합니다. NSA 랩어라운드용 ePC 시뮬레이터와 SA 랩어라운드용 5G 코어 시뮬레이터를 사용할 수 있습니다. 데이터, 스토리지, 음성, 비디오 프로토콜도 지원합니다. 모든 Intel 서버에서 CoreSIM을 호스팅할 수 있습니다.

코어 네트워크의 원치 않는 종속성을 제거하여 무선 액세스 네트워크 테스트를 더욱 간소화합니다.

  • NSA 랩어라운드용 ePC 시뮬레이터, SA 랩어라운드용 5G 코어 시뮬레이터
  • 데이터, 스토리지, 음성, 비디오 프로토콜 지원
  • S1 인터페이스 EPC, WiFi 오프로드 및 eMBMS 프로토콜 지원
  • 높은 확장성: 병렬로 최대 100개의 독립적인 테스트 라인 지원
  • Hostable on all Intel servers
  • 테스트 라인 전반에 걸쳐 고르게 분산된 제어 및 사용자 평면
  • 10,000 UE, 초당 1000개 등록
  • L4-7 트래픽: 10 Gbps 스루풋(DL+UL)