Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
성공 사례
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
RuSIM을 사용하면 사용자가 O-RAN 프런트홀 인터페이스를 통해 실제 네트워크 트래픽을 에뮬레이션하여 종단 간 RAN 성능을 검증할 수 있습니다.
Sub system simulated
O-Gnb, O-RU
Test types
O-DU southbound, O-DU+O-CU southbound
Interfaces supported
OFH
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
Keysight's RuSIM solution, successfully deployed by several industry leaders, is a 4G/5G User Equipment (UE) and O-RAN Radio Unit (O-RU) emulator. Infrastructure vendors, chipset suppliers, and mobile operators can use RuSIM to easily perform functional, conformance, and performance tests for O-RAN Distributed Units (O-DU) in fronthaul functional split option 7.2x. This fully scalable and virtualized solution runs on off-the-shelf Intel servers without Layer 1 hardware accelerators or special-purpose hardware, and provides a migration path to the cloud.
RuSIM을 사용하면 인터넷 프로토콜(IP) 트래픽 부하를 생성해 네트워크 검증이 가능합니다. 이 솔루션은 실제 음성 및 데이터 세션과 함께 수천 개의 디바이스에서 동시에 실행되는 애플리케이션을 시뮬레이션합니다. eCPRI(enhanced Common Public Radio Interface)에서 비독립형(NSA) 및 독립형(SA) 아키텍처 모두에 대한 4G/5G NR(New Radio)용 전체 프로토콜 스택에 액세스할 수 있습니다. CuSIM을 사용하는 선택적인 랩어라운드 테스트 구성인 키사이트의 O-RAN 중앙 유닛(O-CU) 에뮬레이터를 사용하여 전체 스택 O-DU 테스트를 수행할 수 있습니다. 키사이트의 코어 네트워크 에뮬레이터, CoreSIM으로 O-DU+O-CU 랩어라운드 테스트가 가능합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.