Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Nemo Walker Air는 여러 무선 네트워크 및 기술을 다른 알고리즘을 사용하여 동시에 비교하고 벤치마킹하는 데 사용되는 휴대용 솔루션입니다.
Type
Data Measurement Product
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
Nemo Walker Air는 최고의 실시간 측정과 벤치마킹을 제공합니다. Nemo Walker Air의 광범위한 애플리케이션 테스트 기능은 음성 통화, 음성 품질, FTP/HTTP 데이터 이전, iPerf, TWAMP, HTML 브라우징, YouTube 스트리밍, Dropbox 테스트, Facebook 테스트, LinkedIn 테스트, Instagram 테스트, 이메일 테스트, WhatsApp 테스트, Zalo 테스트, Viber 테스트, BiP 테스트, Google Drive 테스트, mScore 테스트, Fast.com 데이터 테스트, SMS & MMS 메시징과 핑에 대한 완전한 애플리케이션 수준 지표를 제공합니다. Nemo Walker Air는 VQ MOS(Voice Quality Mean Opinion Score) 점수와 같은 주요 RF 및 애플리케이션 수준 지표를 실시간으로 표시합니다.
선택적인 운반 솔루션 – Backpack Air
선택적인 맞춤형 백팩이 전체 시스템에 대한 소형 운반 솔루션을 제공합니다. 이 백팩에는 최대 6개의 디바이스를 넣을 수 있는 슬롯이 있습니다. Nemo Walker Air 장비를 넣어도 무게가 3.6 kg에 불과할 정도로 매우 가볍습니다. Backpack Air는 고품질 USB 배터리를 포함하며 외부 전원 없이 독립형 시스템으로 사용할 수 있습니다.
Nemo Cloud를 사용하면 현장 측정 캠페인에 사용되는 Nemo Walker Air 장치의 원격 제어와 측정이 가능합니다. 따라서 측정 제품을 실시간으로 제어 및 모니터링할 수 있으며, 현장에서 측정 프로젝트의 대응성을 개선할 수 있습니다. 온라인 재고 관리와 함께 중앙 집중식 제품 및 장비군 제어가 가능하므로 측정 리소스와 제품 포트폴리오의 활용도를 높일 수 있습니다.
Nemo RF 네트워크 솔루션에 대한 자세한 정보는 키사이트 Nemo 무선 네트워크 솔루션을 참조하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.